ワイヤレス充電

白い充電パッドでスマートフォンを充電

プラグを抜いて充電する

ワイヤレス充電システムは、電源アダプタ、充電ケーブル、充電パッドで構成されています。電源アダプタは、電力線からのAC電圧をDC電圧に変換します。充電ケーブルは、アダプターから充電パッドに電力を送ります。その後、充電パッドは充電対象のデバイスにワイヤレスで電力を伝送します。リテルヒューズのソリューションで、安全で信頼性の高いワイヤレス充電システムを設計しましょう。

黒の USB ケーブル 2 本と白のスマートデバイス充電ケーブルを黒の電源アダプターに差し込みます

電源アダプタ&充電ケーブル

このブロック図では、リテルヒューズがワイヤレス充電システム電源アダプターおよび充電ケーブル向けに提供する効率的で省スペースなソリューションを示しています。性能を損なうことなく部品点数を減らすためのオプションとして、電流変換用のMOSFETや電流出力用のショットキーダイオード整流器などがあります。また、ケーブルコネクターへの熱損傷を防ぐためのデジタル温度インジケーターも製造しています。

充電パッドからスマートフォンを持ち上げる人

ワイヤレス充電パッド

ワイヤレス充電パッドの電源は、独自の DC 入力または USB ポートから供給されます。このブロック図は、リテルヒューズ製品が入力回路およびポートを電流過負荷、過渡電圧サージ、熱損傷から保護できることを示しています。当社は、そのような保護を提供するのに適した速断型薄膜チップヒューズ、TVS ダイオード、デジタル温度インジケータを製造しています。

ワイヤレス充電関連資料