ワイヤレス充電パッド
ワイヤレス充電パッドの電源は、独自の DC 入力または USB ポートから供給されます。このブロック図は、リテルヒューズ製品が入力回路およびポートを電流過負荷、過渡電圧サージ、熱損傷から保護できることを示しています。当社は、そのような保護を提供するのに適した速断型薄膜チップヒューズ、TVS ダイオード、デジタル温度インジケータを製造しています。
ブロック図
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | SETP0805-100-CC |
| 特長: | 熱事象への迅速な対応スモールフォームファクタ。IR 損失の寄与はゼロです。定格電力が 100 W 以上のシステムを保護 |
| 利点: | 熱損傷のリスクを軽減することにより、信頼性とユーザーエクスペリエンスを向上させます。既存の USB-C システムとシンプルに統合 |