電源アダプタ&充電ケーブル
このブロック図では、リテルヒューズがワイヤレス充電システム電源アダプターおよび充電ケーブル向けに提供する効率的で省スペースなソリューションを示しています。性能を損なうことなく部品点数を減らすためのオプションとして、電流変換用のMOSFETや電流出力用のショットキーダイオード整流器などがあります。また、ケーブルコネクターへの熱損傷を防ぐためのデジタル温度インジケーターも製造しています。
ブロック図
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | オン抵抗が小さい、ゲート電荷が小さい |
| 利点: | 効率の向上と省スペース化 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | SETP0805-100-CC |
| 特長: | 熱事象への迅速な対応スモールフォームファクタ。IR 損失の寄与はゼロです。定格電力が 100 W 以上のシステムを保護 |
| 利点: | 熱損傷のリスクを軽減することにより、信頼性とユーザーエクスペリエンスを向上させます。既存の USB-C システムとシンプルに統合 |