2/3-輪車車載充電器

二輪車および三輪車の EV 車載充電器向けの電力変換装置、電流スイッチ、回路保護をご覧ください。このブロック図は、交流を効率的かつ安全に直流リチウムイオン電池に変換するリテルヒューズのコンポーネントを示しています。ソリューションには、MOSFET や SiC ダイオードの整流器、過電圧保護用のサイリスタ、ESD 保護用の TVS ダイオードアレイなどがあります。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:526
特長:ボルトダウンおよびスルーホールのフォームファクタ。高い遮断容量;ISO 8820/AEC-Q200 規格に適合
利点:低電圧および中電圧環境で安全保護を提供、フルレンジヒューズ

技術:
製品シリーズ:X4 クラス
特長:低 Rds (オン)、高耐久 dv/dt
利点:スイッチング損失と伝導損失を低減、効率性の向上

技術:
製品シリーズ:X4 クラス
特長:低 Rds (オン)、高耐久 dv/dt
利点:スイッチング損失と伝導損失を低減、効率性の向上

技術:
製品シリーズ:HiperFRED 超高速 SiC ショットキーダイオード
特長:高サージ対応,無視できるIRR,ジャンクション温度:Tj 175C
利点:スイッチング損失を低減、効率性を向上

技術:
製品シリーズ:10EV526
特長:Bolt-down and through-hole form factors, high breaking capacity, meets ISO 8820/AEC-Q200
利点:低電圧および中電圧環境で安全保護を提供、フルレンジヒューズ

技術:
製品シリーズ:AQ24COM-02AQ24CANA
特長:AEC-Q101 qualified, low-leakage current and clamping voltage
利点:通信回線の性能を低下させることなく機器の信頼性を確保

技術:
製品シリーズ:SLD8SSLD6SSLD5S
特長:AEC-Q101 認定、ESD 保護に関する IEC 規格および車内電圧スパイクに関する ISO 規格に適合
利点:優れたクランプ機能を提供します、車載用業界の標準規格に適合、高速応答時間