一致するキーワードがありません
推奨製品
電動スクーター、電動自転車、電動バイク、ユーティリティビークル用のリチウムイオン電池の充電は、充電ケーブルを差し込んで待つだけで簡単にできます。しかし、オーバーヒートや電流および過渡電圧サージは、機器を損傷し、火災を引き起こす可能性があります。車載充電器には、高品質の過電流および過電圧保護、整流器、温度センサーが組み込まれていることを確認することが不可欠です。
高電力範囲(1-3 kW)充電器で、二輪車および三輪車のEVバッテリー充電を高速化します。このブロック図を参照して、これらの充電器用の電子機器をご覧ください。リテルヒューズが提供できるコンポーネントには、緊急遮断用 AC リレー、MOSFET および SiC ダイオード整流器、力率補正用統合 PFC 昇圧コンバータなどがあります。また、数種類の過電流および過電圧保護もご用意しています。
低電力範囲(<1kW)充電器は、二輪車および三輪車のEVのほとんどのリチウムイオン電池を充電します。これらの充電器を安全かつ最大効率で動作させるためにリテルヒューズが製造するコンポーネントをブロック図で示します。利用可能なソリューションには、ブリッジ整流器および昇圧コンバータとして構成されたMOSFET、マイクロコントローラユニット、過渡電圧サージ抑制用のガスアレスターが含まれます。