高電力範囲充電器

高電力範囲(1-3 kW)充電器で、二輪車および三輪車のEVバッテリー充電を高速化します。このブロック図を参照して、これらの充電器用の電子機器をご覧ください。リテルヒューズが提供できるコンポーネントには、緊急遮断用 AC リレー、MOSFET および SiC ダイオード整流器、力率補正用統合 PFC 昇圧コンバータなどがあります。また、数種類の過電流および過電圧保護もご用意しています。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:216215314
特長:UL/IECなどの第三者安全規格に準拠
利点:UL/IEC などの第三者安全規格に準拠することによってお客様の認定にかかる時間を短縮

技術:
製品シリーズ:TMOV、Xtreme(TMOV、エクストリーム)
特長:高エネルギー吸収容量:40?530 J(2 ms);統合熱保護
利点:UL/IECなどの第三者安全規格に準拠することにより、お客様の適格性評価にかかる時間を短縮

技術:
製品シリーズ:FBO40-12N
特長:i4-PAC の 1200 V 単相標準整流ブリッジ
利点:非常に低いリーク電流と順方向電圧降下。熱挙動の向上

技術:
製品シリーズ:
特長:超低オン抵抗 RDS(ON) およびゲート電荷 Qg;高い耐久性の dv/dt
利点:高周波数アプリケーション向けに最適化

技術:
製品シリーズ:
特長:超低オン抵抗 2.3A / 1.9A RDS(ON)およびゲート電荷 Qg;高い耐久性の dv/dt
利点:高周波数アプリケーション向けに最適化

技術:
製品シリーズ:
特長:高サージ対応;負?ligible IRR;Tj 175 ?C
利点:スイッチング損失を低減、効率性の向上

技術:
製品シリーズ:CNNE
特長:ボルトダウンフォームファクター;速断型;高い遮断容量;ISO 8820規格に適合
利点:安全保護を提供します。より迅速な反応時間

技術:
製品シリーズ:
特長:低 Rds (on)、高耐久性 dv/dt
利点:高速応答時間と低熱特性

技術:
製品シリーズ:
特長:高速コア、効率的なレジスタ指向アーキテクチャ、最大5Vをサポートする幅広い統合ペリフェラルを備えた8ビットMCU
利点:設計を簡素化します。低消費電力;32ビットMCUに比べて基板の省スペース化