低電力範囲充電器

低電力範囲(<1kW)充電器は、二輪車および三輪車のEVのほとんどのリチウムイオン電池を充電します。これらの充電器を安全かつ最大効率で動作させるためにリテルヒューズが製造するコンポーネントをブロック図で示します。利用可能なソリューションには、ブリッジ整流器および昇圧コンバータとして構成されたMOSFET、マイクロコントローラユニット、過渡電圧サージ抑制用のガスアレスターが含まれます。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:216215314
特長:UL/IECなどの第三者安全規格に準拠
利点:UL/IECなどの第三者安全規格に準拠することにより、お客様の適格性評価にかかる時間を短縮

技術:
製品シリーズ:CG3
特長:頑丈なセラミック金属構造
利点:より小型のサージ保護

技術:
製品シリーズ:FBO40-12N
特長:i4-PAC の 1200 V 単相標準整流ブリッジ
利点:非常に低いリーク電流と順方向電圧降下。熱挙動の向上

技術:
製品シリーズ:
特長:超低オン抵抗 2.3A / 1.9A RDS(ON)およびゲート電荷 Qg;高い耐久性の dv/dt
利点:高周波数アプリケーション向けに最適化

技術:
製品シリーズ:
特長:超低オン抵抗 2.3A / 1.9A RDS(ON)およびゲート電荷 Qg;高い耐久性の dv/dt
利点:高周波数アプリケーション向けに最適化

技術:
製品シリーズ:
特長:高サージ対応;負?ligible IRR;Tj 175 ?C
利点:スイッチング損失を低減、効率性の向上

技術:
製品シリーズ:688CNNEの
特長:ボルトダウンフォームファクター;速断型;高い遮断容量;ISO 8820規格に適合
利点:高電圧環境で安全保護を提供、より迅速な反応時間

技術:
製品シリーズ:
特長:高速コア、効率的なレジスタ指向アーキテクチャ、最大5Vをサポートする幅広い統合ペリフェラルを備えた8ビットMCU
利点:設計を簡素化します。低消費電力;32ビットMCUに比べて基板の省スペース化