DC 充電器

電力コンバータ 双方向
高速DCコンバータの双方向電力コンバータは、リチウムイオン電池の充電時間を短縮します。整流器が交流を直流に変換した後、昇圧コンバータがEVへの電圧を昇圧します。電流はコンバータを双方向に流すことができます。そのためのSiC MOSFETや、金属酸化膜シリコン電界効果トランジスタの性能を最適化するためのダイオードやセンサーを製造しています。

電力コンバータ 一方向
一方向DC-DC電力コンバータは、直流が一方向にのみ流れるようにすることで、EVバッテリーと高速DC充電器回路を保護します。この目的のためにリテルヒューズが製造する SiC MOSFET は、電気自動車に最大電圧を供給することによって充電効率も向上させます。さらに、当社のダイオード、サイリスタ、センサーは、金属酸化物シリコン電界効果トランジスタの性能を最適化します。
次世代自動車用アプリケーションのイノベーションを牽引する先端エレクトロニクス