電力コンバータ 双方向

高速DCコンバータの双方向電力コンバータは、リチウムイオン電池の充電時間を短縮します。整流器が交流を直流に変換した後、昇圧コンバータがEVへの電圧を昇圧します。電流はコンバータを双方向に流すことができます。そのためのSiC MOSFETや、金属酸化膜シリコン電界効果トランジスタの性能を最適化するためのダイオードやセンサーを製造しています。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:606505607
特長:定格電圧 @ 500 VAC;40?63A定格が利用可能、省スペース化
利点:堅牢かつコンパクトな設計を実現、過酷な温度環境下でも動作可能

技術:
製品シリーズ:エクストリームSM10
特長:高エネルギー吸収容量:UL/IEC認証済み 定格電圧:130VAC?680VAC
利点:UL/IEC などの第三者安全規格に準拠することによってお客様の認定にかかる時間を短縮

技術:
製品シリーズ:SCR
特長:低電圧および中電圧 SCR デバイスの最も幅広いポートフォリオ複数のパッケージオプション
利点:整流回路のボディダイオードを保護

技術:
製品シリーズ:
特長:超ロープロファイルでコンパクトなパッケージプロファイル。低パッケージインダクタンス;優れた熱性能;高電力用循環能力
利点:基板スペースの節約。設計の柔軟性が向上

技術:
製品シリーズ:SPF526607828
特長:500?1000 VDC、1 A?63 A;コンパクトサイズ(10x32mmまたは10x38mm)。遮断定格:10?50 kA
利点:より低いI2t性能により、高い熱エネルギーからデバイスを保護するための迅速な応答が可能

技術:
製品シリーズ:
特長:HVパッケージ;高速ボディダイオード;アバランシェ定格;高いブロック電圧
利点:取り付けが簡単。省スペース;高出力密度

技術:
製品シリーズ:SPF
特長:1000VDC、1?30A定格が利用可能。UL および IEC 認証済み
利点:より低いI2t性能により、高い熱エネルギーからデバイスを保護するための迅速な応答が可能

技術:
製品シリーズ:
特長:超ロープロファイルでコンパクトなパッケージプロファイル。低パッケージインダクタンス;優れた熱性能;高電力用循環能力
利点:基板スペースの節約。設計の柔軟性が向上

技術:
製品シリーズ:SPF526607828
特長:500?1000 VDC、1 A?63 A;コンパクトサイズ(10x32mmまたは10x38mm)。遮断定格:10?50 kA
利点:より低いI2t性能により、高い熱エネルギーからデバイスを保護するための迅速な応答が可能

技術:
製品シリーズ:SSA
特長:2~3 Wまでの電力定格。高精度と安定性;抵抗の低い温度係数;SMD フォームファクター
利点:費用対効果の高いソリューション。同じデバイスがACアプリケーションとDCアプリケーションの両方で動作します。コンパクトサイズ