ソケット&プラグ
商用車やキャンピングカーでトラックやトレーラーを確実に接続できるよう、12 V および 24 V システム用のトレーラーコネクターソケットおよびプラグを各種ご用意しています。2 極、3 極、7 極、13 極、15 極のバリエーションがあり、当社のトレーラープラグおよびソケットは、適用される ISO 標準規格に適合しており、多くは ADR / GGVS 標準規格に適合しています。一般的なトラクターとトレーラーの接続アプリケーション用のプラグとソケットに加えて、ABS、EBS、Greycon などの特殊なアプリケーション用のプラグとソケットのコネクターも多数取り揃えています。以下のポートフォリオから、必要なトレーラープラグ、トレーラーソケット、トラクタートレーラー用アクセサリをお探しください。