リテルヒューズ_MSL_分類_製品_パンフレット.pdf
ヒューズ、PPTC、ダイオードなどの表面実装デバイスの梱包、保管、取り扱いにおけるMSL分類の意味を理解します。

ポリマー ESD サプレッサは、有害な静電気放電や落雷などの過渡電圧サージから電子機器と人員を保護します。リテルヒューズは、ケーブル、データポート、USB、携帯電話、LCD およびプラズマスクリーン、アンテナシステム向けの双方向 ESD 保護製品を製造しています。また、車載用過電圧保護アプリケーション用の XTREME-GUARD® ESD プロテクターも製造しています。ESD サプレッサは、長年にわたって毎時数千回の衝撃に耐えられる耐久性を有しており、あらゆる種類の電子機器による安全で信頼性の高い動作を保証します。
静電気放電(ESD)は、電子回路に深刻な脅威をもたらす電気的過渡現象です。最も一般的には、2 つの異なる材質の間の摩擦によりそれらの表面に電荷が貯まることによって起こります。通常、その表面の一方は人体であり、この静電荷が 15kV にもなることも珍しくありません。6kV の静電気電圧では、ESD 事象は痛みを伴います。低電圧放電は見過ごされることがありますが、それでも電子コンポーネントや回路に致命的な損傷を与えることがあります。
リテルヒューズの PolySwitch デバイス製造工場では、ISO/TS 16949:2009 および ISO 9001:2008 の認証を受けています。
リテルヒューズの PulseGuard ESD サプレッサはキャパシタンスが非常に低いため、高速データ回路(IEEE 1394、USB 2.0、HDMI、DVI など)での使用に最適です。シングルラインおよびマルチラインパッケージで提供され、シグナルインテグリティを維持しながら ESD 保護を提供します。
他の ESD 保護技術の代わりに PulseGuard ESD サプレッサを選択すべき場合:
XTREME-GUARD ESD サプレッサは、非常に小さい 0402 および 0603 フットプリントで、高精度の電子機器を極端な ESD 状態から保護します。このシリーズの製品は、非常に立ち上がりの速い ESD トランジェントを最大 30 kV まで抑制するように設計されており、回路にキャパシタンスを加えることもないため、シグナルインテグリティを維持し、データ損失を最小限に抑えます。RoHS 準拠、ハロゲンフリー、鉛フリーで設計されています。
他の ESD 抑制技術ではなく XTREME-GUARD ESD サプレッサを選ぶ理由