background-waves

シリーズ: X2 クラス

24 V 双方向 250 W ディスクリート TVS ダイオード
製品ステータス| アクティブ
info

電荷補償の原理と独自のプロセス技術を使用して開発されたこれらのデバイスは、最も低いオンステート抵抗と低いゲート電荷、そして優れた dv/dt 性能を発揮します。また、そのアバランシェ特性がデバイスの耐久性を高めます。

さらに、ウルトラジャンクション MOSFET はファストソフトリカバリ ボディダイオードを備えることにより、スイッチング損失および電磁妨害(EMI)を低減します。

メリット:

  • より優れた効率性
  • 高出力密度
  • 容易に実装可能
  • 省スペース
  • 超低オン抵抗 RDS(ON) およびゲート電荷 Qg
  • ファストボディダイオード
  • 高い耐久性の dv/dt
  • アバランシェ定格
  • 小型パッケージインダクタンス
  • 国際規格パッケージ

X2クラスパーツ

Filtersフィルター

X2 クラス アプリケーション

three electricity meters with green digital screens
電気メーター

スマート電力メーターは、ビル管理者にエネルギー使用に関する洞察と制御を提供します。リテルヒューズは、

Stainless Steel Refrigerator
冷蔵庫

ドアからコンプレッサーまで、リテルヒューズは冷蔵庫向けの電子コンポーネントを提供しています。ブロック図は、当社の温度プローブ、リード

garage door with silver car showing
自動ドア&ゲート

自動ドアや自動ゲートは、建物をよりアクセスしやすくし、セキュリティを向上させます。このブロック図を参照して、役立つリテルヒューズのコンポーネントを見つけてください

grey air conditioning units
ヒートポンプ

ヒートポンプを最高の効率で稼働させることで、建物の居住者の快適さを確保し、コストを節約できます。このブロック図を参照して、次の点を確認してください。

LED light blubs
LED 照明器具

工業用、屋外用、および住宅用のLED照明システムでは、電子コンポーネントの異なる配置が必要です。ブロック図は、リテルヒューズの

ハイライトセクション

  • 工業用スイッチング電源および共振モード電源
  • 電気自動車の充電設備
  • AC / DC モーター駆動
  • DC-DC コンバータ
  • 再生可能エネルギーインバータ
  • 力率補正 (PFC) 回路
  • ロボットおよびサーボ制御

シリーズ: X2クラスの関連資料