Hauptplatinen für Kaffeemaschinen

Wenn man sich das Blockdiagramm einer Kaffeemaschinen-Hauptplatine ansieht, sieht es so aus, als wäre die Zubereitung von gutem Kaffee in der Tat eine Wissenschaft für sich. Die Leiterplatten haben sich zu miteinander verbundenen integrierten Schaltkreisen entwickelt, die Mikrocontroller, Halbleiterrelais und rückstellbare PPTC-Geräte zum Überstromschutz umfassen. Littelfuse stellt all diese Komponenten sowie TVS-Dioden für den Überspannungsschutz her.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Konformität mit UL/IEC durch Dritte; niedriger Innenwiderstand; stoßsicher; vibrationsfest
Vorzüge:Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsstandards von Drittanbietern wie UL/IEC

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Niedriger RDS(on); dv/dt-Robustheit
Vorzüge:Bietet eine schnelle Reaktionszeit und eine geringere Wärmesignatur

Technologie:
Produktserie:LVR
Eigenschaften:Netzspannungen von 120 VAC und 240 VAC; Niederohmig; hält Strom bis zu 2 A; Kompakte Größe
Vorzüge:Schnelle Auslösezeit; bietet Platzersparnis auf der Leiterplatte; Verkürzt die Kundenqualität durch Einhaltung von UL/IEC

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Hochspannungsfestigkeit (1 kA), hohes Ableitvermögen bis zu 200 A; mechanisch und thermisch widerstandsfähiges TO-220
Vorzüge:Halbleiter-Schaltung (nicht mechanisch) und keine hörbaren Geräusche während des Betriebs; ermöglicht ein energieeffizientes, kompaktes Design

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Breites Anforderungsspektrum für kundenspezifische Anwendungen; verschiedene Präzisionsstufen verfügbar
Vorzüge:Kundenspezifische Sonden und Baugruppen für individuelle Kundenanforderungen

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Extrem niedriger IQ: 7 nA Typ @ 5,5 VIN; niedriger RON = 31 m Typ @ 5.5 VIN
Vorzüge:Anstiegsratensteuerung, integrierter Ausgangsentladungsschalter und interner EN-Pull-Down-Widerstand

Technologie:
Produktserie:SMF, SMF4L
Eigenschaften:400 W Spitzenimpulsleistung; schnelle Reaktionszeit (<1 nS); geringe Induktivität
Vorzüge:Verbessert die Systemzuverlässigkeit durch Schutz nachgeschalteter Komponenten vor Transienten in Stromleitungen

Technologie:
Produktserie:54140
Eigenschaften:IP67 bewertet; 17 Gauss-Empfindlichkeit
Vorzüge:Ultra-niedriger Stromverbrauch bei 1,5 uA ; Lebensdauer von bis zu 20 Milliarden Betätigungen