Reiskocher-Mechanik und -Anzeigen
Benutzer von elektrischen Reiskochern benötigen mechanische Bedienelemente und Displays, die ihnen bei der Zubereitung von Mahlzeiten helfen und Stöße oder Verbrennungen vermeiden. Ein Blockdiagramm zeigt die von Littelfuse hergestellten Komponenten zur Steuerung von Heizplatten, zum Schutz von LED- und LCD-Displays und zur Vermeidung von unsicherem Betrieb. Unsere Lösungen umfassen NTC-Thermistoren für die Temperaturmessung, TVS-Dioden für den ESD-Schutz und Reedsensoren für die Deckelerkennung.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Konformität mit UL/IEC durch Dritte; niedriger Innenwiderstand; stoßsicher; vibrationsfest |
| Vorzüge: | Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsstandards von Drittanbietern wie UL/IEC |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Niedriger RDS(on); dv/dt-Robustheit |
| Vorzüge: | Bietet eine schnelle Reaktionszeit und eine geringere Wärmesignatur |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | LVR |
| Eigenschaften: | Netzspannungen von 120 VAC und 240 VAC; Niederohmig; hält Strom bis zu 2 A; Kompakte Größe |
| Vorzüge: | Schnelle Auslösezeit; bietet Platzersparnis auf der Leiterplatte; Verkürzt die Kundenqualität durch Einhaltung von UL/IEC |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Hochspannungsfestigkeit (1 kA), hohes Ableitvermögen bis zu 200 A; mechanisch und thermisch widerstandsfähiges TO-220 |
| Vorzüge: | Halbleiter-Schaltung (nicht mechanisch) und keine hörbaren Geräusche während des Betriebs; ermöglicht ein energieeffizientes, kompaktes Design |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Breites Anforderungsspektrum für kundenspezifische Anwendungen; verschiedene Präzisionsstufen verfügbar |
| Vorzüge: | Kundenspezifische Sonden und Baugruppen für individuelle Kundenanforderungen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Extrem niedriger IQ: 7 nA Typ @ 5,5 VIN; niedriger RON = 31 m Typ @ 5.5 VIN |
| Vorzüge: | Anstiegsratensteuerung, integrierter Ausgangsentladungsschalter und interner EN-Pull-Down-Widerstand |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | 54140 |
| Eigenschaften: | IP67 bewertet; 17 Gauss-Empfindlichkeit |
| Vorzüge: | Ultra-niedriger Stromverbrauch bei 1,5 uA ; Lebensdauer von bis zu 20 Milliarden Betätigungen |