background-waves

Baureihe: X2 Class

24 V bidirektionale 250 W diskrete TVS-Diode
Produktstatus| Aktivi
info

Diese neuen Geräte, die nach dem Ladungskompensationsprinzip und mit einer proprietären Prozesstechnologie entwickelt wurden, weisen die niedrigsten Durchgangswiderstände, niedrige Gate-Ladungen und eine hervorragende dv/dt-Leistung auf. Ihre Avalanche-Fähigkeit erhöht auch die Robustheit des Gerätes.

Darüber hinaus tragen die Ultra-Junction-MOSFETs dank der schnellen Soft-Recovery-Körperdiode dazu bei, Schaltverluste und elektromagnetische Störungen (EMI) zu reduzieren.

Vorteile:

  • Höhere Effizienz
  • Hohe Leistungsdichte
  • Einfach zu montieren
  • Platzeinsparungen
  • Extrem niedriger Durchlasswiderstand RDS(ON) und Gate-Ladung Qg
  • Schnelle Körperdiode
  • dv/dt-Robustheit
  • Avalanche-bewertet
  • Geringe Package-induktivität
  • Internationale Standard-Packages

Teile der X2-Klasse

FiltersFilter

X2 Class Anwendungen

three electricity meters with green digital screens
Stromzähler

Intelligente Stromzähler geben Gebäudemanagern Einblick und Kontrolle über den Energieverbrauch. Littelfuse stellt die Halbleiterrelais

Stainless Steel Refrigerator
Kühlschränke

Von Türen bis hin zu Kompressoren bietet Littelfuse elektronische Komponenten für Kühlschränke. Ein Blockschaltbild zeigt, wie unsere Temperaturfühler, Reed

garage door with silver car showing
Automatisierte Türen und Tore

Automatische Türen und Tore erleichtern den Zugang zu Gebäuden und erhöhen die Sicherheit. In diesem Blockdiagramm finden Sie Komponenten von Littelfuse, die Ihnen helfen

grey air conditioning units
Wärmepumpen

Der Betrieb von Wärmepumpen mit maximaler Effizienz sorgt für den Komfort der Gebäudenutzer und spart Geld. Konsultieren Sie dieses Blockdiagramm, um zu identifizieren

LED light blubs
LED-Beleuchtungen

Industrielle, Outdoor- und Wohn-LED-Beleuchtungssysteme erfordern unterschiedliche Anordnungen von elektronischen Komponenten. Blockdiagramme zeigen, wie Littelfuse

Abschnitt „Highlights“

  • Industrielle Schalt- und Resonanzmodus-Netzgeräte
  • Batterieladegeräte für Elektrofahrzeuge
  • AC- und DC-Motorantriebe
  • DC-DC-Konverter
  • Wechselrichter für erneuerbare Energien
  • Blindleistungskompensations(PFC)-Stromkreise
  • Robotik und Servosteuerung

Baureihe: Ressourcen der X2-Klasse