Lösungen für Aufzugskabinen

Bei der Gestaltung von Aufzugskabinen muss ein Gleichgewicht zwischen dem einfachen Einstieg und der Nutzung durch die Fahrgäste und der eingeschränkten Nutzung der elektrischen Systeme gefunden werden. Alle Stromkreise und Insassen müssen zudem vor Stromschlägen geschützt werden. Littelfuse liefert elektronische Komponenten, um diese Anforderungen zu erfüllen. Unsere Lösungen umfassen Reedschalter für Schaltschranktüren, Halbleiterrelais für die Leistungssteuerung und TVS-Diodenarrays zur Unterdrückung von elektrostatischen Entladungen.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:215, 835
Eigenschaften:Entspricht den UL/IEC-Normen; niedriger Innenwiderstand; schocksicher; vibrationsbeständig
Vorzüge:Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung gesetzlicher Sicherheitsnormen wie UL/IEC

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Extrem niedriger Durchlasswiderstand RDS(ON) und Gate-Ladung Qg; Schnelle Diode dv/dt Robustheit
Vorzüge:Geringer Stromverbrauch; Hocheffizienter Systembetrieb

Technologie:
Produktserie:SM
Eigenschaften:UL-anerkannt mit Ringösenbefestigung; SM-NTCs befinden sich in einer hermetisch verschlossenen MELF-Verpackung und sind für den Betrieb von bis zu 220 ? C
Vorzüge:Schnelle thermische Reaktion und langfristige Zuverlässigkeit

Technologie:
Produktserie:59145, 57145
Eigenschaften:Magnetisch betätigter Näherungssensor in hermetisch dichtem Gehäuse
Vorzüge:Anwendungsspezifische Anpassung möglich

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Echtzeitsteuerung der Bewegungsempfindlichkeit; Serielle Schnittstellenoption zum Host-Gerät (z. B. RF, Videochipsatz), Over-the-Air-Firmware-Updates
Vorzüge:Optimiert für Sensoranwendungen; reduziert die Anzahl der Komponenten und spart Platz; ermöglicht kostengünstigere Keramikkondensatoren

Technologie:
Produktserie:TLS
Eigenschaften:Lebensdauer bis zu 10 Millionen Zyklen; Beleuchtungsoptionen verfügbar; wasser- und staubdicht
Vorzüge:Robuste Abdichtung und beständig gegen Korrosion; Sehr lange Lebensdauer

Technologie:
Produktserie:SRV05-4HTG, SP0504SHTG
Eigenschaften:Hohe ESD-Widerstandsfähigkeit
Vorzüge:Kleiner Formfaktor für kompakte Designs

Technologie:
Produktserie:SP3213-01UTG
Eigenschaften:Geringer Leckstrom; Geringe Kapazität pro I/O
Vorzüge:Kleinerer Formfaktor und mehrreihiger Schutz ermöglichen kompakte Designs

Technologie:
Produktserie:CPC1510
Eigenschaften:Integrierte aktive Strombegrenzung mit thermischem Abschaltschutz; Erhältlich als Oberflächenmontage oder Durchgangslochoption
Vorzüge:Eliminiert Ausfallzeiten aufgrund von Installationsfehlern oder Power-Cross-Schäden; Schützt Techniker und Anwender vor Hochspannungsnetzen und Blitzschlag