Kabellose Ladepads
Die Stromversorgung für kabellose Ladepads erfolgt über proprietäre DC-Eingänge oder USB-Anschlüsse. Dieses Blockdiagramm zeigt, dass Littelfuse-Produkte Eingangsschaltungen und Anschlüsse vor Stromüberlastungen, transienten Spannungsstößen und thermischen Schäden schützen können. Wir produzieren flinke Dünnfilm-Chip-Sicherungen, TVS-Dioden und digitale Temperaturanzeigen, die gut geeignet sind, diesen Schutz zu bieten.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SETP0805-100-CC |
| Eigenschaften: | Schnelle Reaktion auf thermische Ereignisse; kleiner Formfaktor; Null-IR-Verlustbeitrag; schützt Systeme mit einer Nennleistung von 100 W oder höher |
| Vorzüge: | Trägt zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und des Benutzererlebnisses bei, indem das Risiko thermischer Schäden verringert wird. einfache Integration in bestehende USB-C-Systeme |