Sensorfusion/Fahrerassistenzsysteme
Sensoren, Kameras, Radar und Lidar für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) in Elektrofahrzeugen müssen vor elektrostatischen Entladungen und Spannungsstößen geschützt werden. Dieses Blockdiagramm zeigt Komponenten von Littelfuse, die diese Aufgaben erfüllen können. Zu unseren Lösungen, mit denen wir sicherstellen können, dass Signale für Systeme wie autonomes Fahren und Kollisionsvermeidung nicht durch elektronisches Rauschen verzerrt werden, umfassen TVS-Dioden, Diodenarrays und Schottky-Dioden.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AQ3400, AQ3102 |
| Eigenschaften: | AEC-Q-qualifiziert; niedrige Kapazität (1,0 pF bzw. 2,5 pF); geringer Leckstrom; Kleiner Formfaktor? DFN |
| Vorzüge: | Optimiertes Gehäuse für das Routing von Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen; minimiert Signalverzerrungen; Reduziert Spannungsüberschreitung und vereinfacht das PCB-Design |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AQ24COM-02 |
| Eigenschaften: | AEC-Q101-qualifiziert; erfüllt die unter IEC 61000-4-2, ISO10605 spezifizierten ESD-Schutzstufen; Geringer Leckstrom und Klemmspannung |
| Vorzüge: | Gewährleistet die Zuverlässigkeit der Geräte ohne Leistungseinbußen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AQ24COM-01 |
| Eigenschaften: | AEC-Q101-qualifiziert; Niedrige Klemmspannung und Leckstrom |
| Vorzüge: | Gewährleistet die Zuverlässigkeit der Geräte ohne Leistungseinbußen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AQ24CANFD |
| Eigenschaften: | AEC-Q101-qualifiziert; Niedrige Klemmspannung und Leckstrom |
| Vorzüge: | Gewährleistet die Zuverlässigkeit der Geräte ohne Leistungseinbußen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | AEC-Q101-qualifiziert; niedrige Kapazität (0,35 pF) und geringer Leckstrom (100 nA); Kleine Packung |
| Vorzüge: | Gewährleistet die Zuverlässigkeit der Geräte ohne Leistungseinbußen; Kompaktbauweise |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | AEC-Q-qualifiziert; geringe Kapazität; geringer Leckstrom; Kleiner Formfaktor (? DFN) |
| Vorzüge: | Optimiertes Gehäuse für das Routing von Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen; Minimiert Signalverzerrungen |
Produktkategorien
TVS-Diodenarrays
TVS-Diodenarrays schützen Elektronik vor Schäden durch transiente Überspannungen und elektrostatische Entladungen (ESDs). Littelfuse bietet eine Vielzahl dieser Überspannungsschutzgeräte (SPD) als SOIC-, DIP-, Flipchip- und andere Designs an. Unsere Blitz-SPDs leiten massive Spannungsstöße von Blitzeinschlägen an Geräten im Freien auf den Boden weiter. Unsere TVS-Dioden mit extrem niedriger Kapazität bieten ESD-Schutz für Datenports und Kabel. Wir stellen auch SPDs speziell für Auto-Anwendungen her. Finden Sie Ihre Lösung in unserem Auswahlleitfaden für Produkte für den Stromkreisschutz.
Schottky (Si/SiC)
Silizium-Schottky-Diodengleichrichter erzeugen sehr geringe Durchlassspannungen, während sie als Wechselstromschalter in Leistungswandlern und Schaltnetzteilen dienen. Die Geräte können auch verwendet werden, um den Stromfluss zu anderen Schutzdioden zu steuern. Littelfuse stellt fast 100 Arten von Silizium-Schottky-Dioden her. Konsultieren Sie unseren Leistungshalbleiter-Produktkatalog, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Polymer ESD-Entstörer
Polymer ESD-Entstörer schützen Elektronik und Menschen vor schädlichen elektrostatischen Entladungen und anderen transienten Überspannungen wie Blitzeinschlägen. Littelfuse stellt bidirektionalen ESD-Schutz für Kabel, Datenanschlüsse, USB-Sticks, Mobiltelefone, LCD- und Plasmabildschirme sowie Antennensysteme her. Wir produzieren auch XTREME-GUARD® ESD-Schutz für Überspannungsschutzanwendungen in der Automobilindustrie, ESD-Entstörer sind robust genug, um Tausenden von Stößen pro Stunde über Jahre hinweg standzuhalten und gewährleisten eine sichere und zuverlässige Funktion elektronischer Geräte aller Art.
TVS-Dioden
Überspannungsableiter-Dioden (TVS-Dioden) schützen vor Schäden durch Überspannungsereignisse, indem sie innerhalb von Pikosekunden reagieren und den Strom auf Masse umleiten. Das klassische Beispiel für den Einsatz von TVS-Dioden ist der Schutz von Telekommunikationsgeräten im Außenbereich vor Blitzeinschlägen. Littelfuse produziert dafür oberflächenmontierbare und bedrahtete Dioden und TVS-Diodenarrays sowie TVS-Dioden für Autos, persönliche Elektronik, Datenkabel und Haushaltsgeräte. Konsultieren Sie unseren Auswahlleitfaden für Stromkreisschutz, um Ihre Suche nach einer Lösung zu erleichtern.