Fotoapparate

Digitale Rückfahr-, Front- und Spurhaltekameras unterstützen E-Autofahrer und schützen Passagiere, Fußgänger und Eigentum. In diesem Blockdiagramm können Sie die elektronischen Komponenten identifizieren, die diese Kameras schützen. Littelfuse bietet Diodenarrays, die verhindern, dass elektrostatische Entladungen Signale beeinträchtigen, rückstellbare PPTCs für den Überstromschutz von Stromkreisen und mehrschichtige Varistoren zum Schutz vor Lastabfällen. Digitale Rückfahr-, Front- und Spurhaltekameras unterstützen E-Autofahrer und schützen Passagiere, Fußgänger und Eigentum. In diesem Blockdiagramm können Sie die elektronischen Komponenten identifizieren, die diese Kameras schützen. Littelfuse bietet Diodenarrays, die verhindern, dass elektrostatische Entladungen Signale beeinträchtigen, rückstellbare PPTCs für den Überstromschutz von Stromkreisen und mehrschichtige Varistoren zum Schutz vor Lastabfällen.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:437A, 438A, 440A
Eigenschaften:Getestet nach neuer AECQ-Spezifikation; schnelle Reaktion auf Fehlerstrom; Oberflächenmontierbares Gerät
Vorzüge:Ausgezeichnete Temperaturstabilität und Zuverlässigkeit; Kompaktbauweise; Hohe I²t-Werte gewährleisten eine hohe Einschaltstromfestigkeit

Technologie:
Produktserie:AQ24COM-02
Eigenschaften:AEC-Q101-qualifiziert; erfüllt die unter IEC 61000-4-2, ISO10605 spezifizierten ESD-Schutzstufen; Geringer Leckstrom und Klemmspannung
Vorzüge:Gewährleistet die Zuverlässigkeit der Geräte ohne Leistungseinbußen

Technologie:
Produktserie:AXGD, AQ3102, AQ3400
Eigenschaften:AEC-Q-qualifiziert; niedrige Kapazität (<0,1 pF, 1 pF bzw. 2,5 pF); geringer Leckstrom; Kleiner Formfaktor
Vorzüge:Aufrechterhaltung der Signalintegrität durch Minimierung von Signalverzerrungen; Reduziert Spannungsüberschreitung und vereinfacht das PCB-Design

Technologie:
Produktserie:AQ3045
Eigenschaften:AEC-Q101-qualifiziert; geringe Kapazität (0,35 pF); niedriger Leckstrom (100 nA); kleiner Formfaktor (SOD882)
Vorzüge:Back-to-Back-Konfiguration ermöglicht den Einsatz in RF-Stromkreisen

Produktkategorien

Bild TVS-Diodenarray Produktkategorie

TVS-Diodenarrays

TVS-Diodenarrays schützen Elektronik vor Schäden durch transiente Überspannungen und elektrostatische Entladungen (ESDs). Littelfuse bietet eine Vielzahl dieser Überspannungsschutzgeräte (SPD) als SOIC-, DIP-, Flipchip- und andere Designs an. Unsere Blitz-SPDs leiten massive Spannungsstöße von Blitzeinschlägen an Geräten im Freien auf den Boden weiter. Unsere TVS-Dioden mit extrem niedriger Kapazität bieten ESD-Schutz für Datenports und Kabel. Wir stellen auch SPDs speziell für Auto-Anwendungen her. Finden Sie Ihre Lösung in unserem Auswahlleitfaden für Produkte für den Stromkreisschutz.
Silizium-Schottky-Diodengleichrichter

Schottky (Si/SiC)

Silizium-Schottky-Diodengleichrichter erzeugen sehr geringe Durchlassspannungen, während sie als Wechselstromschalter in Leistungswandlern und Schaltnetzteilen dienen. Die Geräte können auch verwendet werden, um den Stromfluss zu anderen Schutzdioden zu steuern. Littelfuse stellt fast 100 Arten von Silizium-Schottky-Dioden her. Konsultieren Sie unseren Leistungshalbleiter-Produktkatalog, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Polymer ESD-Entstörer

Polymer ESD-Entstörer

Polymer ESD-Entstörer schützen Elektronik und Menschen vor schädlichen elektrostatischen Entladungen und anderen transienten Überspannungen wie Blitzeinschlägen. Littelfuse stellt bidirektionalen ESD-Schutz für Kabel, Datenanschlüsse, USB-Sticks, Mobiltelefone, LCD- und Plasmabildschirme sowie Antennensysteme her. Wir produzieren auch XTREME-GUARD® ESD-Schutz für Überspannungsschutzanwendungen in der Automobilindustrie, ESD-Entstörer sind robust genug, um Tausenden von Stößen pro Stunde über Jahre hinweg standzuhalten und gewährleisten eine sichere und zuverlässige Funktion elektronischer Geräte aller Art.
Bild der Produktkategorie Sicherungen

Sicherungen: Typen und Größen

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment an Sicherungen und -größen. Als führender Hersteller von elektrischen Komponenten bieten wir eine breite Auswahl an Sicherungen, wie z.B. elektrische und industrielle Sicherungen. Unsere industriellen Sicherungen sind so konzipiert, dass sie einen zuverlässigen Überstromschutz für eine Vielzahl von Anwendungen bieten. Von Strom- und Kfz-Sicherungen bis hin zu Axial-, Patronen-, oberflächenmontierbaren, Spezial- und Mittelspannungsoptionen gewährleisten unsere Lösungen eine sichere und effiziente Stromregelung für praktisch jedes System oder Gerät.
Varistoren Produktübersicht Bild

Varistoren

Varistoren bieten Schutz vor transienten Überspannungen in Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, Haushaltsgeräten, Telekommunikationsgeräten und Computern. Die Überspannungsschutzgeräte schützen Halbleiter und andere Komponenten vor Schäden durch Blitzschlag und elektrostatische Entladungen. Littelfuse produziert Metalloxid-Varistoren (MOVs) in oberflächenmontierbaren, thermisch geschützten und radial bedrahteten Konfigurationen. Neben AUMOV-, UltraMOV®- und TMOV-Geräten®® entwickeln wir auch spezielle Varistoren nach Kundenspezifikation.

PolySwitch® Rückstellbare PPTC-Geräte

PolySwitch® PPTC resettable fuses from Littelfuse provide reliable overcurrent protection for automotive, telecom, and power supply applications. These solid-state PPTC fuses, also called poly fuses, raise resistance as they heat to limit current. Options include surface-mount, radial-leaded, bladed, and battery-strap devices.
Bkg sm 001

TVS-Dioden

Überspannungsableiter-Dioden (TVS-Dioden) schützen vor Schäden durch Überspannungsereignisse, indem sie innerhalb von Pikosekunden reagieren und den Strom auf Masse umleiten. Das klassische Beispiel für den Einsatz von TVS-Dioden ist der Schutz von Telekommunikationsgeräten im Außenbereich vor Blitzeinschlägen. Littelfuse produziert dafür oberflächenmontierbare und bedrahtete Dioden und TVS-Diodenarrays sowie TVS-Dioden für Autos, persönliche Elektronik, Datenkabel und Haushaltsgeräte. Konsultieren Sie unseren Auswahlleitfaden für Stromkreisschutz, um Ihre Suche nach einer Lösung zu erleichtern.