background-waves

Mehrschichtige Varistoren

Mehrschichtige Varistoren kombinieren Überspannungs-, elektrostatische Entladung (ESD) und schnellen elektrischen Transientenschutz in einem einzigen, oberflächenmontierbaren Gerät. Diese extrem flachen Überspannungsschutzgeräte schützen in der Regel Leiterplatten und integrierte Schaltungskomponenten. Da mehrschichtige Varistoren mehr als eine Funktion erfüllen, können sie mehrere größere diskrete Überspannungsableiter und Signalfiltergeräte auf Leiterplatten ersetzen. Littelfuse bietet verschiedene Arten von mehrschichtigen Varistoren an, darunter auch Geräte, die speziell für den Einsatz in Pkw und Nutzfahrzeugen entwickelt wurden.
  • Breite Palette an Nennspannungen (z. B. 3,5 V bis 48 V)
  • Sehr geringe bis geringe Kapazität (z. B. 3 pF bis 22 pF)
  • Inhärente bidirektionale Klemmen
  • Erfüllt die IEC 6100-4-2-Normen für elektromagnetische Verträglichkeit
  • Kfz-Geräte erfüllen AEC-Q200-Normen
  • RoHS-konform
  • Kann zum Schutz analoger und digitaler Stromkreise verwendet werden
  • Speziell für die Montage auf der Oberfläche von Leiterplatten entwickelt
  • Kompatibel mit Reflow- und Wellenlötverfahren
  • Arbeitet in einem breiteren Temperaturbereich als Zenner-Dioden
  • Geringerer Bedarf an diskreten Überspannungsschutzgeräten
  • Der Verzicht auf Kunststoffgehäuse ermöglicht kompaktere Bauweisen und höhere UL-Entflammbarkeitsklassen

Mehrschichtige Varistorenteile

FiltersFilter

Mehrschichtige Varistoren Anwendungen

Stainless Steel Refrigerator
Kühlschränke

Von Türen bis hin zu Kompressoren bietet Littelfuse elektronische Komponenten für Kühlschränke. Ein Blockschaltbild zeigt, wie unsere Temperaturfühler, Reed

man in orange utility suit checking string inverters
String-Wechselrichter

String-Wechselrichter verbinden mehrere PV-Module mit einem einzigen Solar-Wechselrichter. In diesem Blockdiagramm finden Sie Komponenten von Littelfuse, die Ihnen dabei helfen

silver and black video doorbell
Video-Türklingeln

Jedes Subsystem, aus dem eine Videotürklingel besteht, benötigt einen Überstrom-, Überspannungs- und ESD-Schutz. Littelfuse liefert, wie in diesem Block zu sehen

garage door with silver car showing
Automatisierte Türen und Tore

Automatische Türen und Tore erleichtern den Zugang zu Gebäuden und erhöhen die Sicherheit. In diesem Blockdiagramm finden Sie Komponenten von Littelfuse, die Ihnen helfen

blue smart thermostat
Smarte Thermostate

Wi-Fi-fähige intelligente Thermostate präsentieren eine Reihe von Stromkreisschutz- und Sensorlösungen, die Littelfuse liefern kann. Unsere ESD-Schutzgeräte

Ressourcen für mehrschichtige Varistoren

Mehrschichtige Varistoren Produkte im Blickpunkt