String-Wechselrichter

String-Wechselrichter verbinden mehrere PV-Module mit einem einzigen Solar-Wechselrichter. In diesem Blockdiagramm finden Sie Komponenten von Littelfuse, mit denen diese Geräte sicher und effizient arbeiten können. Zu unseren Lösungen gehören MOSFET-DC/DC-Wandler, die ein Maximum Power Point Tracking (MMPT) durchführen, um eine Überlastung der Wechselrichterschaltungen zu vermeiden. Wir liefern auch viele Arten von Überstrom-, Überspannungs-, Blitzschlag- und ESD-Schutz.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:UltraMOV, LA, SM20
Eigenschaften:Hohes Energieabsorptionsvermögen: 40530 J (2 ms)
Vorzüge:Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsnormen von Drittanbietern

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:RDS mit extrem niedrigem Einschaltwiderstand; hohe Stoßstrombelastbarkeit; Schnelle Körper-Diode
Vorzüge:Hohe Leistungsdichte; einfach zu montieren; platzsparend

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Niedrige Vsat, niedriges Eon/Eoff, hohe Stoßstromfähigkeit; positiver Wärmekoeffizient von VCE(sat)
Vorzüge:Reduzierter thermischer Widerstand; geringe Energieverluste; Schnelles Umschalten

Technologie:
Produktserie:TMOV, UltraMOV, LA
Eigenschaften:Hohes Energieabsorptionsvermögen: 40530 J (2 ms)
Vorzüge:Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsnormen von Drittanbietern

Technologie:
Produktserie:IX4351NE
Eigenschaften:Enge Toleranz; kleiner Formfaktor; Schnelle thermische Reaktion
Vorzüge:Zwei Ausgänge sorgen für platzsparendes Design; niedrige Anfälligkeit für Latch-up; Anstiegs-/Abfallzeiten weniger als 10 ns

Technologie:
Produktserie:SP3130, MLA, MHS
Eigenschaften:Geringe Kapazität von 1,0 pF pro I/O
Vorzüge:Kleinerer Formfaktor; bietet Designflexibilität

Technologie:
Produktserie:SP712
Eigenschaften:Geringe Kapazität von 2,5 pF; niedriger Leckstrom von 0,1 A; Kleiner Formfaktor
Vorzüge:Minimiert Signalverzerrungen, reduziert Spannungsüberschreitung und vereinfacht das PCB-Design

Produktkategorien

Bild TVS-Diodenarray Produktkategorie

TVS-Diodenarrays

TVS-Diodenarrays schützen Elektronik vor Schäden durch transiente Überspannungen und elektrostatische Entladungen (ESDs). Littelfuse bietet eine Vielzahl dieser Überspannungsschutzgeräte (SPD) als SOIC-, DIP-, Flipchip- und andere Designs an. Unsere Blitz-SPDs leiten massive Spannungsstöße von Blitzeinschlägen an Geräten im Freien auf den Boden weiter. Unsere TVS-Dioden mit extrem niedriger Kapazität bieten ESD-Schutz für Datenports und Kabel. Wir stellen auch SPDs speziell für Auto-Anwendungen her. Finden Sie Ihre Lösung in unserem Auswahlleitfaden für Produkte für den Stromkreisschutz.
Mehrschichtige Varistoren

Mehrschichtige Varistoren

Mehrschichtige Varistoren kombinieren Überspannungs-, elektrostatische Entladung (ESD) und schnellen elektrischen Transientenschutz in einem einzigen, oberflächenmontierbaren Gerät. Diese extrem flachen Überspannungsschutzgeräte schützen in der Regel Leiterplatten und integrierte Schaltungskomponenten. Da mehrschichtige Varistoren mehr als eine Funktion erfüllen, können sie mehrere größere diskrete Überspannungsableiter und Signalfiltergeräte auf Leiterplatten ersetzen. Littelfuse bietet verschiedene Arten von mehrschichtigen Varistoren an, darunter auch Geräte, die speziell für den Einsatz in Pkw und Nutzfahrzeugen entwickelt wurden.
Silizium-Schottky-Diodengleichrichter

Schottky (Si/SiC)

Silizium-Schottky-Diodengleichrichter erzeugen sehr geringe Durchlassspannungen, während sie als Wechselstromschalter in Leistungswandlern und Schaltnetzteilen dienen. Die Geräte können auch verwendet werden, um den Stromfluss zu anderen Schutzdioden zu steuern. Littelfuse stellt fast 100 Arten von Silizium-Schottky-Dioden her. Konsultieren Sie unseren Leistungshalbleiter-Produktkatalog, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Littelfuse 6x25 mm Feinsicherungen

Feinsicherungen: Typen und Größen

Littelfuse bietet zuverlässigen Überstromschutz durch unsere große Auswahl an verschiedenen Feinsicherungen und -größen. Wir bieten zuverlässige Lösungen für Anwendungen wie Auto, Landwirtschaft, Industrie, Stromerzeugung, Rechenzentren und Wohnsysteme. Diese Sicherungen sind in einer Vielzahl von Feinsicherungen und Nennstromstärken erhältlich und erfüllen sowohl Standard- als auch Spezialanforderungen. Verschiedene Arten von Feinsicherungen, wie flinke, mittelträge und träge, eignen sich ideal für spezifische Anwendungsanforderungen. Beispielsweise verwenden Auto-Feinsicherungen häufig farbcodierte thermoplastische Gehäuse, während Solarstromanlagen Sicherungen mit Glasgehäuse verwenden können. Die Wahl des richtigen Typs gewährleistet einen angemessenen Stromkreisschutz und eine ordnungsgemäße Systemleistung.
Bild der Gate-Treiber – Produktkategorie

Gate-Treiber, integrierte Schaltung, IGBT-Treiber

Littelfuse bietet fortschrittliche Gate-Treiber-ICs zur Optimierung der Schaltleistung von IGBTs, MOSFETs und SiC-MOSFETs in der Leistungselektronik. Unsere Gate-Treiber-Lösungen umfassen IGBT-Treiber und optisch isolierte Gate-Treiber, die für schnelles Abschalten und hocheffiziente Steuerung entwickelt wurden. Unsere Gate-Treiber sind ideal für den Einsatz in Umrichtern, Gleichrichtern und anderen Halbleiteranwendungen geeignet und gewährleisten einen präzisen und zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.
Varistoren Produktübersicht Bild

Varistoren

Varistoren bieten Schutz vor transienten Überspannungen in Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, Haushaltsgeräten, Telekommunikationsgeräten und Computern. Die Überspannungsschutzgeräte schützen Halbleiter und andere Komponenten vor Schäden durch Blitzschlag und elektrostatische Entladungen. Littelfuse produziert Metalloxid-Varistoren (MOVs) in oberflächenmontierbaren, thermisch geschützten und radial bedrahteten Konfigurationen. Neben AUMOV-, UltraMOV®- und TMOV-Geräten®® entwickeln wir auch spezielle Varistoren nach Kundenspezifikation.
Einphasiges MOSFET-Modul

MOSFET-Module

MOSFET-Module kombinieren schnelle Recovery-Dioden mit Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren. Die daraus resultierenden Halbleiterschalter zeichnen sich durch einen geringen Widerstand und eine ausgezeichnete dv/dt-Robustheit aus. Dadurch eignen sich die Geräte gut für Hochgeschwindigkeits-Schaltvorgänge bei geringer Geräusch- und Wärmeentwicklung. Littelfuse bietet über seine Tochtergesellschaft IXYS verschiedene Typen von MOSFET-Modulen in Einzel-, Doppel-, Halbbrücken-, Phasenzweig-, Dreifachphasenzweig-, Sixpack- und Trench-Konfigurationen an.
Mosfets SiSic

MOSFETs (Si/SiC)

Littelfuse bietet ein umfassendes Sortiment an Silizium- und Siliziumkarbid-MOSFETs, die für hocheffiziente Stromumwandlung, Schalten und Leistungsfaktorkorrektur (PFC) entwickelt wurden. Unser Portfolio umfasst diskrete Leistungs-MOSFETs und MOSFET-Module, die für Gleichrichter, Wechselrichter und PFC-Schaltungen geeignet sind. Mit einer großen Auswahl an MOSFET-Gehäusen und -Konfigurationen bieten wir sowohl Standard- als auch kundenspezifische Lösungen, um die einzigartigen Anforderungen industrieller und kommerzieller Stromversorgungssysteme zu erfüllen.
NTC-Sondenbaugruppen

NTC – Diskrete Sensoren

Littelfuse bietet eine Vielzahl von diskreten NTC-Sensoren (Negative Temperature Coefficient) und Thermistoren für Anwendungen zur Temperaturerfassung, Temperaturmessung und Prozesssteuerung an.​​​​​​​ Unser Portfolio an NTC-Sensoren und -Thermistoren umfasst Bare-Chip-, epoxidbeschichtete, glasummantelte Chips und oberflächenmontierbare Geräte. Alle zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, langfristige Zuverlässigkeit, Stabilität und vorhersehbare Leistung in anspruchsvollen Umgebungen aus.
Bkg sm 001

TVS-Dioden

Überspannungsableiter-Dioden (TVS-Dioden) schützen vor Schäden durch Überspannungsereignisse, indem sie innerhalb von Pikosekunden reagieren und den Strom auf Masse umleiten. Das klassische Beispiel für den Einsatz von TVS-Dioden ist der Schutz von Telekommunikationsgeräten im Außenbereich vor Blitzeinschlägen. Littelfuse produziert dafür oberflächenmontierbare und bedrahtete Dioden und TVS-Diodenarrays sowie TVS-Dioden für Autos, persönliche Elektronik, Datenkabel und Haushaltsgeräte. Konsultieren Sie unseren Auswahlleitfaden für Stromkreisschutz, um Ihre Suche nach einer Lösung zu erleichtern.