Flüssigkeits-, Füllstands- und Positionssensoren
Flüssigkeitsstandsensoren helfen beim Schutz und der Steuerung von Pumpen und Kühlmittelsystemen, z. B. in Pkw und Lkw. Als Komponenten von Pumpensteuerungen senden Flüssigkeitsstandsensoren Daten an Motoren, wann sie starten oder stoppen sollen. In Auto-Anwendungen signalisieren die Sensoren den Fahrern, Kühlflüssigkeit nachzufüllen. Füllstandssensoren von Littelfuse verwenden üblicherweise Sonden und Elektroden, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Flüssigkeit zu erkennen. Elektrische Impulse, die von den Sonden abgegeben werden, kehren langsamer zu den Elektroden zurück, wenn Flüssigkeit vorhanden ist. Kühlmittelsensoren verwenden einen Schwimmermagnet-Aktuator. Wenn der Magnet nicht mehr mit dem Sensor übereinstimmt, wird eine Warnung gesendet.