モバイルウェアラブル

白いVRヘッドセットと2つのVRゲームコントローラー(それぞれ青と黒のディテールが施されています)

スマートデバイス用電子機器の賢い選択

ウェアラブル電子機器の種類と機能は増え続けています。リテルヒューズ製の電子機器関連コンポーネントは、スマートウォッチ、VR/AR システム、ワイヤレスヘッドセットを安全かつ効率的に動作させ、バッテリー寿命も長くします。当社のモバイルウェアラブル向けソリューションには、タッチスクリーンの ESD 保護、ユーザー制御用の電気機械式スイッチ、USB 充電器の熱保護などがあります。

手首に装着したスマートウォッチを他の人が持っているスキャナーに向ける

スマートウォッチ

スマートウォッチのタッチスクリーンには、静電気放電に対する保護が必要です。ディスプレイに触れることによって生じる電圧サージは、信号を遮断し、高精度の電子機器を損傷する可能性があります。リテルヒューズは、TVS ダイオードアレイの包括的なポートフォリオを作成することで、必要とされる ESD 保護を提供します。また、プッシュボタン制御用のタクタイルスイッチや、過電流と温度過昇を組み合わせた保護を提供する eFuse も提供しています。

パワーアップした VR ヘッドセットが卓上に置かれ、レンズから光を放っています

コントローラー付きVR・ARヘッドセット

仮想現実(VR)および拡張現実(AR)ヘッドセット向けにリテルヒューズが提供する電子機器関連ソリューションには、ユーザーインターフェースとコントローラ用のタクタイルスイッチが含まれます。また、過熱を防ぐデジタル温度表示器、過電流保護用の復帰型 PPTC デバイス、過電圧保護用の TVS ダイオードアレイや eFuse など、安全で効率的な USB 充電を実現するデバイスも製造しています。

赤いディテールが入ったブラックのワイヤレスヘッドフォン

ワイヤレスヘッドセット

ワイヤレスヘッドホンやワイヤレスヘッドセットが急速に普及している現状に歩調を合わせて、リテルヒューズはUSB充電、ワイヤレス充電、感電防止といった用途の電子機器ソリューションの開発を行っています。当社はバッテリーの熱保護とESD保護用TVSダイオードアレイの提供を専門としています。加えて、押しボタン制御用のタクタイルスイッチや、過電流保護と過電圧保護を統合したeFuseも提供しています。

Mobile Wearables Resources