ワイヤレスヘッドセット

ワイヤレスヘッドホンやワイヤレスヘッドセットが急速に普及している現状に歩調を合わせて、リテルヒューズはUSB充電、ワイヤレス充電、感電防止といった用途の電子機器ソリューションの開発を行っています。当社はバッテリーの熱保護とESD保護用TVSダイオードアレイの提供を専門としています。加えて、押しボタン制御用のタクタイルスイッチや、過電流保護と過電圧保護を統合したeFuseも提供しています。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:LS0505EVD22, LS0504EDD12
特長:最大30Vまでの過電圧・過電流保護機能搭載5V・5A eFuse
利点:電流制限保護、サーマルシャットダウン、内部ソフトスタートなどの機能を備えた統合ソリューション

技術:
製品シリーズ:0603L
特長:ロープロファイル、故障電流への高速応答、低抵抗
利点:スペースに制約があり、かつ復帰型保護が求められる場合(スマートウォッチなど)に適したコンパクト設計

技術:
製品シリーズ:AYZ, JS, KMT0, KSC XA, NanoT, PCM, PTS830
特長:超小型サイズ、最大500,000のライフサイクル、PCBコーティングとの密閉型スイッチ互換性を担保する最大IP68、ソフトな作動音
利点:基板の省スペース化と設計に柔軟性を持たせることで、完全なインターフェースボタン設計比でコストと統合における課題を克服し、最終製品の長寿命化と信頼性の向上に寄与

技術:
製品シリーズ:LQ05021QCS4LQ05021RCS4LQ05022QCS4LQ05041RCS6LQ05041QCS6
特長:最小の静止電流(IQ)とシャットダウン電流(ISD)、スルーレート制御および出力放電スイッチを内蔵、小型パッケージ
利点:寄生電流リークの低減、システム効率の向上、バッテリー寿命の長期化、基板の省スペース化、低消費電力