POS 機器

カードリーダーにスマートフォンをタップして支払います

POSシステムのパフォーマンスの向上

ハードワイヤードPOS(Point of Sale)端末やモバイルPOS(mPOS)システムは、ワイヤレス接続が増えています。これらの技術が進化するにつれて、バッテリーパック、マザーボード、電源アダプタ、プリンタ、その他の電子コンポーネントも進化する必要があります。リテルヒューズは、信頼性の高いPOS機器の運用を保証するカスタムおよび既製の電子コンポーネントを提供します。

ネジとドライバーが密集したマザーボードの近くに置かれている

POSマザーボード&バッテリーパック

モバイルPOS(Point of Sale)端末では、より大きなタッチスクリーンや、スキャン用のカメラ、セルラー接続、Wi-Fi機能などの機能に電力を供給するために、大容量のリチウムイオン電池を利用することが多くなっています。リテルヒューズの製品はアセンブリに要する時間を短縮し、マザーボードとバッテリーパックのコンパクト設計を可能にします。

白い電源アダプターと充電ケーブルで、黒いスマートフォンを壁のコンセントに接続します

電源アダプタ

POSやモバイルPOS電源アダプタでは、急速充電やデータ同期化にUSB-Cポートを使用するケースが増えています。電圧サージ、過電流イベント、熱損傷からポートを保護するリテルヒューズ製品を特定するには、このブロック図をご参照ください。リテルヒューズでは、電源アダプタの信頼性とユーザーエクスペリエンスの向上に役立つ TV ダイオードやデジタル温度インジケータを販売しております。

ヒューズおよびソリッドステートリレーは緑色のプリント回路基板に実装

プリンター用マザーボード

プリンターは、POS(Point of Sale)システム機器として欠かせない部品です。ブロック図が示すように、リテルヒューズでは、プリンターの確実かつ効率的な動作を支援する複数の電子コンポーネントを提供することができます。特に、静電気放電や電気的ファストトランジェント(EFT)から高レベルの保護を提供する TVS ダイオード、TVS ダイオードアレイ、ポリマー ESD サプレッサを提供しています。

POS 機器関連資料