ベースバンドユニット(BBU)
ベースバンドユニット(BBU)は、通信信号をリモート無線やアクティブアンテナで使用可能なフォーマットに変換します。このブロック図は、BBU の本質的な機能を果たせるようリテルヒューズが提供できる電子コンポーネントを示しています。対象製品としては、交流用シリコンダイオードのサイリスタACスイッチ、ESDを抑制して信号のノイズを制限するTVSダイオード、雷保護用ガスアレスターなどがあります。
ブロック図
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | 461 |
| 特長: | 表面実装;高速電気通信アプリケーションに特化して設計された耐サージヒューズ |
| 利点: | 規制基準への準拠が可能 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | SP1004U-ULC-04UTG |
| 特長: | 0.2pFの低キャパシタンス、9.2 V @ IPP = 2.0 A (t P = 8/20 s) の低クランプ電圧、業界標準のDFNフットプリント |
| 利点: | 低キャパシタンス、フォームファクタが小さいため、設計者は柔軟なレイアウトが可能 |