電源&バックアップバッテリー
電気通信、データセンター、携帯電話基地局機器の電源とバッテリーのバックアップをオンラインに保ちます。このブロック図を参照して、そのためのソリューションを特定してください。リテルヒューズの MOSFET、電流コンバータ、ショットキーダイオード整流器、サーミスタ温度センサーのほか、復帰型 PPTC デバイスや TVS ダイオードアレイなど数種類の過電流・過電圧保護製品を取り揃えています。
ブロック図
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | JLLN |
| 特長: | UL/IECなどの第三者安全規格への準拠、低い内部抵抗、 |
| 利点: | UL/IEC などの第三者安全規格に準拠することによってお客様の認定にかかる時間を短縮 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 超低順方向電圧降下、高周波数動作 |
| 利点: | 高効率電源ユニットの設計が可能 |