乗用車用電子機器

hb-passenger-car-vehicle-electronics-prd-png

カスタマイズした自動車用エレクトロニクスソリューション

安全性、快適性、自動化は、乗用 EV とともに進歩します。リテルヒューズのエンジニアは、先進運転支援システム、車載レーダー、LiDAR 向けに、既製の電子機器ソリューションやカスタマイズされた電子機器ソリューションを製造し、電気自動車技術曲線の一歩先を進んでいます。また、照明、パワートレイン、ボディ制御モジュール用の速度、位置、光センサーも製造しています。

バス内に設置されたミラー付きドーム型デジタルカメラ

カメラ

デジタルバックアップカメラ、フロントカメラ、車線逸脱カメラは、EVドライバーを支援し、乗客、歩行者、財産を保護します。このブロック図を参照して、これらのカメラを保護する電子コンポーネントを特定してください。リテルヒューズでは、ESD による信号の劣化を防止するダイオードアレイ、回路の過電流保護のための復帰型 PPTC、負荷遮断を防ぐ積層バリスタを提供しています。デジタルバックアップカメラ、フロントカメラ、車線逸脱カメラは、EVドライバーを支援し、乗客、歩行者、資産を保護します。このブロック図を参照して、これらのカメラを保護する電子コンポーネントを特定してください。リテルヒューズでは、ESD による信号の劣化を防止するダイオードアレイ、回路の過電流保護のための復帰型 PPTC、負荷遮断を防ぐ積層バリスタを提供しています。

ドライバーがハンドルの電話コントロールをアクティブにする

eCall

eCallを搭載した商用および乗用EVは、緊急対応要員が衝突すると自動的に警告を発します。ブロック図は、これらの安全システムに対してリテルヒューズが提供する電子機器ソリューションを示しています。そして何よりも重要なことは、TVS ダイオード、ポリマー ESD サプレッサ、シリコン ESD サプレッサ、およびダイオードアレイを製造し、通信信号の強度と歪みのない状態を維持することです。

自動車のインフォテインメントシステムのタッチスクリーン(通話、ナビゲーション、音楽使用)

インフォテインメント

リテルヒューズが EV インフォテインメントシステム向けに提供するソリューションは、整流器から ESD サプレッサまで多岐にわたります。ブロック図は、当社の製品がカメラ、センサー、トランシーバ、ディスプレイの回路にどのように適合するかを示しています。オプションとして、過電流および熱保護用の復帰型 PPTC デバイス、過電圧保護用の多層バリスタ、電力変換用のショットキーダイオードなどがあります。

充電中に点灯する青の乗用EVのLEDヘッドライト

照明 - ヘッドランプ/テールライト

EVのヘッドライト、テールライト、方向指示器は複雑な電気システムです。このブロック図は、外部 LED およびハロゲンランプの保護と性能の最適化に役立つリテルヒューズ製品をご覧ください。電源の整流器となるショットキーダイオード、開回路の故障を防止する LED プロテクター、ESD からの信号ノイズを最小限に抑えるダイオードアレイなどを提供しています。

白いパネル上の車両用ドームライトとプッシュボタンコントロール

照明 - インテリア

リテルヒューズ製の過電流、過電圧、および ESD 保護デバイスは、EV 用室内照明が要求に応じて作動するよう支援します。電源用のショットキーダイオード整流器や LIN 回路用の TVS ダイオードアレイなど、当社のソリューションをブロック図で示します。このほか、開回路の故障を防ぐ LED プロテクターや、過熱から保護する復帰型 PPTC デバイスも販売しています。

オレンジ色のエンジン部品の隣にある乗用車のフロントシート調整用プッシュボタン

モーター コントローラ

モーターコントローラは、ブラシレス DC (BLDC) モーターで EV の電力機器を動作させることを可能にします。このブロック図を参照して、リテルヒューズの小型電気モーター向け過電流、過電圧、および負荷遮断保護ソリューションを確認してください。モーター制御装置用の復帰型 PPTC デバイス、TVS ダイオード、多層バリスタ、電源入出力用の ESD 保護デバイスを製造しています。

モニターは、近くの車両に対するEVの位置をドライバーに表示し、

レーダー

レーダーは、EVの衝突回避、自動ブレーキ、自動運転システムにデータを提供します。車載用レーダーの動作を支援するリテルヒューズ製品については、こちらのブロック図をご覧ください。当社のソリューションには、電源の整流器として機能するショットキーダイオード、波形発生器を ESD 保護するダイオードアレイ、アナログフロントエンド用のポリマー ESD サプレッサなどがあります。

センサー、カメラ、レーダー用のハウジングは、バスの前部の角に取り付けられています

センサーフュージョン/ADAS

EVの先進運転支援システム(ADAS)用のセンサー、カメラ、レーダー、LiDARには、ESDや電圧サージからの保護が必要です。このブロック図は、これらの仕事をこなすリテルヒューズのコンポーネントを示しています。自動運転や衝突回避などのシステム信号が、電子ノイズによって歪められないようにする当社のソリューションには、TVS ダイオード、ダイオードアレイ、ショットキーダイオードなどがあります。

高速道路を共有する車両から放射される無線信号とWi-Fi信号の視覚的表現

車車間通信(V2V)

車車間(V2V)通信により、衝突回避を促進し、自動運転を可能にします。電気自動車が速度、位置、方位情報をリアルタイムでシェアできるようにするリテルヒューズ製品については、こちらのブロック図をご覧ください。通信インターフェースで送受信される信号をノイズフリーに保つための当社のソリューションには、TVS ダイオード、復帰型 PPTC デバイス、ショットキーダイオード、ポリマー ESD サプレッサなどがあります。

コネクティビティとADAS

Passenger Car Vehicle Electronics Resources