マルチストリングインバータ

太陽光発電を使用する工業現場では、マルチストリングインバータが複数のストリングインバータを中央インバータに接続します。このブロック図が示すように、リテルヒューズは多弦インバータ向けにエンドツーエンドの電子機器ソリューションを提供しています。MOSFET、DC-DCコンバータ、IGBTインバータ、ショットキーダイオード整流器を製造しています。また、回路保護用の特殊形状パワーヒューズやサージ保護デバイスも提供しています。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:SPFSPFI、SPXVSPXI
特長:ULおよびIEC規格に適合、1000 VDC、130 A定格が利用可能、最大遮断定格:50 kA
利点:温度変化による異常トリップによる発電ロスを防止

技術:
製品シリーズ:
特長:高速スイッチング時間、超低 RDS(on)
利点:高電力密度、取り付けが簡単、省スペース

技術:
製品シリーズ:
特長:薄ウエハー技術による堅牢な設計、低いゲート電荷、低EMI、競争力のある低VCE(SAT)
利点:流量、電力消費、高速応答が可能

技術:
製品シリーズ:
特長:極めて高い限流性能、小さいフットプリント、遮断定格 200 kA
利点:短絡電流の熱や磁気効果による機器へのダメージを軽減、

技術:
製品シリーズ:
特長:極めて低いゲート電荷と出力キャパシタンス超低オン抵抗、高速スイッチング時間
利点:高周波用に最適化、高電力密度、取り付けが簡単、省スペース

技術:
製品シリーズ:SP3130MLAMHS
特長:各I/Oあたり1.0pFの低キャパシタンス
利点:フォームファクターの小型化と設計の容易さ

技術:
製品シリーズ:SP712
特長:2.5pFの低キャパシタンス、0.1Aの低リーク電流、スモールフォームファクタ
利点:信号の歪みを最小限に抑え、電圧のオーバーシュートを低減し、よりシンプルなPCB設計を実現