background-waves

残留電流保護

コンパクトで信頼性の高いこれらの残留電流モニターは、最新のEV充電インフラ向けに設計されています。AC と DC の両方のリーク電流をリアルタイムで検出するように設計されており、電気的障害を防止し、システムの安全性を継続的に確保します。自動リセット機能を内蔵しているため、ダウンタイムを最小限に抑え、メンテナンスを簡素化し、OEM統合やパネル実装EVSE設計に最適です。IEC 62955、IEC 62752、UL 2231-2に完全準拠したこれらのモニターは、単相と三相の両方の設置において、モード2およびモード3の充電アプリケーションに対して信頼できる保護を提供します。柔軟で省スペースなフォームファクターは、幅広い充電ステーションアーキテクチャをサポートし、住宅、商業、公共のEV充電環境に信頼性の高い障害検出と強化された動作安全性を提供します

下のサブカテゴリ 残留電流保護

残留電流保護部品

Filtersフィルター

残留電流保護 アプリケーション

ハイライトセクション

  • EV 充電ステーション
  • EV充電とDC充電
  • EV ワイヤレス充電

残留電流保護情報センター

RCDとは何ですか?

RCD(残留電流デバイス)は、電気設備に取り付けられた救命装置です。これは、人の体または電気機器を流れる電流を検出するデバイスであり、故障電流が特定のしきい値を超えると検出され、RCDがアクティブになり、アプライアンス、回路、または設備から電力が除去され、それによって感電に対する保護を提供します。RCD は感電に対する保護を提供するように特別に設計されていますが、場合によっては電気火災に対する保護も提供できます。

RCD は、通常のヒューズや回路ブレーカーでは提供できないレベルの個人保護を提供します。

RCDは何をしますか?

RCDは、障害が発生した場合に自動的に電気をオフにする敏感な安全装置です。地絡による感電や火災の危険性から保護するように設計されています。

RCDテクノロジーはどのように機能しますか?

RCDテクノロジーは、回路を流れる電流の不均衡である残留電流を検出する原理で動作します。使用方法は以下の通りです。

残留電流とは?
これは、負荷(アプライアンスなど)に流れる電流と、そこから戻ってくる電流の差です。通常の状態では、これらの電流は等しく、反対方向に流れます。

この不均衡はどのように検出されますか?
A
変流器 が導体の監視に使用されます。電流のベクトル和を測定します。入力電流と出力電流が等しい場合、それらの合計はゼロになり、トランスは残留電流を検出しません。

障害発生時はどうなりますか?
人が通電線に触れたり、漏電がアースに漏れたりするなどの障害が発生した場合、戻り電流は発信電流よりも少なくなります。この不均衡により残留電流が発生し、トランスがこれを検出します。

残留電流を検出すると、RCDは何をしますか?
変圧器がゼロ以外の電流(障害を示す)を感知すると、RCDは感電や火災を防ぐためにすぐに電源を切断します。

負荷電流は検出に影響しますか?
いいえ。負荷電流が高(20アンペアや60アンペアなど)であっても、入力電流と出力電流が等しい限り、変圧器にはゼロ電流が見られます。違いがある場合にのみ反応します。