VFD-Motoren

HLK-Ventilatoren und -Kompressoren verwenden Motoren mit variablem Frequenzantrieb (VFD). Die Sicherstellung, dass die AC-Motoren auf vorhersehbare, sichere und effiziente Weise beschleunigt und verlangsamt werden, verlängert die Lebensdauer der Geräte. Littelfuse bietet viele elektronische Komponenten, um dieses Ziel zu erreichen, darunter Leistungsbrücken für Stromschalter, Transformatoren für den Fehlerstromschutzschalter und Motorschutzrelais, die Techniker über ihr Smartphone überwachen können.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:JLS, JLLS, LDC, 504, 505, 607
Eigenschaften:Extrem strombegrenzend; geringer Platzbedarf; 200 kA Unterbrechungsleistung; Kleinstes verfügbares Gehäuse
Vorzüge:Reduziert Geräteschäden durch Überhitzung und magnetische Effekte von Kurzschlussströmen; Kompaktbauweise

Technologie:
Produktserie:TMOV, UltraMOV
Eigenschaften:UL-anerkannte Überspannungsschutzgeräte vom Typ 4; Integrierte, thermisch getrennte Verbindung
Vorzüge:Die integrierte thermische Trennung erhöht die Sicherheit, indem sie während des MOV EOL abgeschaltet wird, was durch dauerhafte abnormale Überspannung aufgrund von Fehlverdrahtung oder Verlust des Neutralleiters verursacht wird

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Planar passivierte Chips; sehr geringer Leckstrom und Durchlassspannungsabfall; verbessertes thermisches Verhalten; Hohe Kommutierungsrobustheit
Vorzüge:Geringer Platzbedarf; Mehrere Gehäuseoptionen (Hochspannungs-, isolierte und Standardgehäuse)

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Sonic-Diode für schnelle und weiche Wiederherstellung
Vorzüge:Einfache Parallelschaltung durch positiven Temperaturkoeffizienten

Technologie:
Produktserie:L50QS
Eigenschaften:Extrem strombegrenzende, universelle Kfz-Flachmontage
Vorzüge:Best-in-Class-Gleichstromleistung, reduziert Spitzendurchlassstrom und energiesparende Leistungshalbleiterkomponenten. Flexible Montage für schnellen und einfachen Austausch vor Ort

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Robustes XPT-Design mit Dünnwafer-Technologie
Vorzüge:Kurzschluss für 10 μs; niedrige Gate-Ladung; niedrige EMI und im Wettbewerb niedrige VCE(SAT)

Technologie:
Produktserie:LSIC1MO170E0750
Eigenschaften:Optimiert für Hochfrequenzanwendungen; extrem niedrige Gate-Ladung und Ausgangskapazität; Extrem niedriger Widerstand im "An"-Zustand
Vorzüge:Höhere Schaltfrequenz; höhere Effizienz; erhöhte Robustheit; Kleinere Chipgröße pro Spannung/Nennstrom