Kabellose Headsets
Mit der zunehmenden Verbreitung von kabellosen Kopfhörern und anderen kabellosen Headsets hält Littelfuse mit elektronischen Lösungen für USB-Laden, kabelloses Laden und Schockschutz Schritt. Wir haben uns auf den thermischen Schutz von Batterien und TVS-Dioden-Arrays für den ESD-Schutz spezialisiert. Darüber hinaus bieten wir taktile Schalter für Drucktastensteuerungen und eFuses für den kombinierten Überstrom- und Überspannungsschutz.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | LS0505EVD22, LS0504EDD12 |
| Eigenschaften: | 5 V, 5 A eFuse mit max. 30 V und Überspannungsschutz/Überstromschutz |
| Vorzüge: | Integrierte Lösung mit Funktionen wie Strombegrenzungsschutz, thermischer Abschaltung und internem Soft-Start |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | 0603L |
| Eigenschaften: | flaches Profil, schnelle Reaktion auf Fehlerströme, niederohmig |
| Vorzüge: | Kompaktes Design, geeignet für Situationen mit wenig Platz, bei denen rückstellbarer Schutz gewünscht ist (z. B. Smartwatches) |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AYZ, JS, KMT0, KSC XA, NanoT, PCM, PTS830 |
| Eigenschaften: | Ultrakompakte Größe, bis zu 500.000 Lebenszyklen, bis zu IP68 für versiegelte Schalterkompatibilität mit PCB-Beschichtungen, weicher Klang verfügbar |
| Vorzüge: | Platzsparend und flexibel im Design, reduziert Kosten und Integrationsschwierigkeiten im Vergleich zum Design einer Taste mit voller Schnittstelle, verbessert die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Endgeräte |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | LQ05021QCS4, LQ05021RCS4, LQ05022QCS4, LQ05041RCS6, LQ05041QCS6 |
| Eigenschaften: | Niedrigster Ruhestrom (IQ) und Abschaltstrom (ISD), integrierte Anstiegsratensteuerung und Ausgangsentladeschalter, kleines Gehäuse |
| Vorzüge: | Reduziert parasitäre Stromleckströme, verbessert die Systemeffizienz, erhöht die Batterielebensdauer, spart Platz auf der Platine und senkt den Stromverbrauch |