Drucker-Hauptplatinen

Drucker sind wichtige Bestandteile von POS-Systemen (Point of Sale). Wie ein Blockdiagramm zeigt, kann Littelfuse verschiedene elektronische Komponenten liefern, die dazu beitragen, dass Drucker zuverlässig und effizient arbeiten. Insbesondere bieten wir TVS-Dioden, TVS-Diodenarrays und Polymer-ESD-Entstörer an, die ein hohes Maß an Schutz vor elektrostatischen Entladungen und schnellen elektrischen Transienten (EFTs) bieten.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:435, 438GT
Eigenschaften:Oberflächenmontage möglich; kompatibel mit bleifreiem Lötverfahren gemäß IEC-Normen
Vorzüge:Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch die Einhaltung von Sicherheitsstandards von Drittanbietern, wie z. B. UL/IEC; Der SMD-Formfaktor ermöglicht ein kompaktes Design

Technologie:
Produktserie:SP1012
Eigenschaften:Niedriger dynamischer Widerstand; Fünfkanalschutz bei kleiner Grundfläche von 0402 Kanälen; Behält eine hohe Signalintegrität bei
Vorzüge:Trägt zur Einhaltung der IEC-Normen bei (61000-4-2: 15 kV Kontakt, 30 kV Luft; 61000-4-4: 40 A (5/50 nS); ermöglicht ein kompaktes Design; behält eine hohe Signalintegrität bei

Technologie:
Produktserie:PGB10603
Eigenschaften:Extrem niedrige Kapazität; kompakter Formfaktor; geringer Leckstrom; Schnelle Reaktionszeit
Vorzüge:Behält die Integrität des HF-Signals bei; ermöglicht ein kompaktes Design; Verbessert die Systemzuverlässigkeit durch schnelles Klemmen der Spannung auf sichere Pegel während einer ESD

Technologie:
Produktserie:SP2555NUTG
Eigenschaften:Entspricht den IEC-Normen; geringe Kapazität von 2 pF pro I/O; Behält eine hohe Signalintegrität bei
Vorzüge:Ermöglicht ein kompaktes Design; Reduziert die Montagezeit; Behält eine hohe Signalintegrität bei