Stromversorgungs- und Backup-Batterien

Halten Sie Stromversorgungen und Batterie-Backups für Telekommunikations-, Rechenzentrums- und Mobilfunkmastgeräte online. Sehen Sie sich dieses Blockdiagramm an, um Lösungen dafür zu finden. Hier finden Sie MOSFETs von Littelfuse, Stromwandler und Schottky-Diodengleichrichter, Thermistor-Temperatursensoren und verschiedene Arten von Überstrom- und Überspannungsschutz, einschließlich rückstellbarer PPTC-Geräte und TVS-Diodenarrays.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:JLLN
Eigenschaften:Einhaltung von Sicherheitsnormen Dritter wie UL/IEC; niedriger Innenwiderstand;
Vorzüge:Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsstandards von Drittanbietern wie UL/IEC

Technologie:
Produktserie:P6KE, 1.5SMB, SMF4L
Eigenschaften:Spitzenimpulsfähigkeit von 600 W; Kompatibel mit bleifreiem Löt-Reflow-Temperaturprofil
Vorzüge:Verbessert die Systemzuverlässigkeit durch Schutz der nachgelagerten Komponenten vor Transienten

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Extrem geringer Durchlassspannungsabfall; Hochfrequenzbetrieb
Vorzüge:Ermöglicht das Design von hocheffizienten Stromversorgungseinheiten

Technologie:
Produktserie:463, 881, TLS
Eigenschaften:Große Auswahl an Größen und elektrischen Leistungen
Vorzüge:Erfüllt die exakten Anforderungen des Designs mit mehreren Optionen

Technologie:
Produktserie:463, 881, TLS
Eigenschaften:Große Auswahl an Größen und elektrischen Leistungen
Vorzüge:Erfüllt die exakten Anforderungen des Designs mit mehreren Optionen