2/3-Wheeler Onboard-Batterieladegeräte
Hier finden Sie Stromwandler, Stromschalter und Stromkreisschutz für die Onboard-Batterieladegeräte von Elektrofahrzeugen mit zwei und drei Rädern. Dieses Blockdiagramm zeigt Komponenten von Littelfuse, die dabei helfen, Wechselstrom effizient und sicher in Gleichstrom-Li-Ionen-Batterien umzuwandeln. Zu den Lösungen gehören MOSFET- und SiC-Diodengleichrichter, Thyristoren für den Überspannungsschutz und TVS-Diodenarrays für den ESD-Schutz.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | 526 |
| Eigenschaften: | Schraub- und Durchsteck-Formfaktoren; hohes Ausschaltvermögen; erfüllt die Normen ISO 8820/AEC-Q200 |
| Vorzüge: | Bietet Sicherheitsschutz in Umgebungen mit niedriger und mittlerer Spannung; Vollbereichs-Sicherungen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | X4 Class |
| Eigenschaften: | Niedrige RDS(on), dv/dt-Robustheit |
| Vorzüge: | Reduziert Schalt- und Leitungsverluste; Steigert die Effizienz |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | X4 Class |
| Eigenschaften: | Niedrige RDS(on), dv/dt-Robustheit |
| Vorzüge: | Reduziert Schalt- und Leitungsverluste; Steigert die Effizienz |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | HiperFRED extrem schnell, SiC Schottky-Dioden |
| Eigenschaften: | Hohes ableitvermögen, unbedeutende IRR, Sperrschichttemperatur von Tj 175C |
| Vorzüge: | Reduziert Schaltverluste, steigert die Effizienz |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AQ24COM-02 AQ24CANA |
| Eigenschaften: | AEC-Q101 qualified, low-leakage current and clamping voltage |
| Vorzüge: | Gewährleistet die Zuverlässigkeit der Geräte ohne Leistungseinbußen der Kommunikationsleitungen |