Stromwandler unidirektional
Unidirektionale Gleichstrom-/Gleichstromwandler schützen EV-Batterien und schnelle Gleichstromladestromkreise, indem sie sicherstellen, dass der Gleichstrom nur in eine Richtung fließt. Die SiC-MOSFETs von Littelfuse erhöhen zu diesem Zweck auch die Ladeeffizienz, indem sie Elektrofahrzeuge mit maximaler Spannung versorgen. Darüber hinaus optimieren unsere Dioden, Thyristoren und Sensoren die Leistung unserer Metalloxid-Silizium-Feldeffekttransistoren.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Geringer Durchlassspannungsabfall; Hochfrequenzbetrieb; Hohe Sperrschichttemperatur |
| Vorzüge: | Verbessert die Effizienz der Stromversorgungseinheit |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Extrem niedriger Einschaltwiderstand RDS(ON) und Gate-Ladung Qg; dv/dt-Robustheit |
| Vorzüge: | Optimiert für Hochfrequenzanwendungen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Hohes Ableitvermögen; vernachlässigbarer IRR; TJ 175 ? C |
| Vorzüge: | Reduziert Schaltverluste; Steigert die Effizienz |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Optionen für hohe Spannungen; sehr geringer Durchlassspannungsabfall; Kleiner Formfaktor |
| Vorzüge: | Kompaktbauweise; geringer Einschaltverlust; Geringere Verlustleistung |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SSA |
| Eigenschaften: | Leistung bis zu 2 ~ 3 W; hohe Präzision und Stabilität; niedriger Temperaturkoeffizient des Widerstands; SMD-Formfaktor |
| Vorzüge: | Kostengünstige Lösung; dasselbe Gerät funktioniert sowohl in AC- als auch in DC-Anwendungen; Kompakte Größe |