Blitzschlag - Innen

Überstrom-, Überspannungs- und ESD-Schutzgeräte von Littelfuse sorgen dafür, dass Innenleuchten für Elektrofahrzeuge wie gewünscht funktionieren. Ein Blockdiagramm zeigt unsere Lösungen, darunter Schottky-Diodengleichrichter für Stromversorgungen und TVS-Diodenarrays für LIN-Stromkreise. Weitere erhältliche Produkte sind LED-Schutz, der Ausfälle im offenen Stromkreis verhindert, und rückstellbare PPTC-Geräte, die vor Überhitzung schützen.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:SZ1SMA, SZ1SMB, TPSMA6L, TPSMB, TPSMC, TPSMD SZSMF4L
Eigenschaften:TVS-Diode für ISO7637-Impulse und für sekundär induzierte transiente Spannungen mit einer Spitzenimpulsfähigkeit von 400 W bis 5000 W
Vorzüge:

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Hohe Temperaturbeständigkeit, geringer Leckstrom, geringer Durchlassspannungsabfall, bis zu 100 V und 10 A
Vorzüge:

Technologie:
Produktserie:AQ24COM-01
Eigenschaften:Industriestandard-Lösung für ESD- und Überspannungsschutz für den LIN-Bus
Vorzüge:

Technologie:
Produktserie:AQ1005
Eigenschaften:Allgemein einsetzbare ESD-Dioden in mehreren Gehäuseoptionen mit einer ESD-Fähigkeit von 30 kV
Vorzüge:

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Zuverlässiger Schalter liefert echtes haptisches und akustisches Feedback
Vorzüge:

Technologie:
Produktserie:501A
Eigenschaften:Hohe I2t SMD-Sicherung mit Nennwerten von bis zu 32 V und 20 A
Vorzüge:

Technologie:
Produktserie:PLEDxUx-A, PLEDxS-A
Eigenschaften:Stellt einen Schaltelektronik-Nebenschlussweg bereit, wenn eine einzelne LED in einem LED-Array als offener Stromkreis ausfällt, und kann auch zum Überspannungsschutz im normalen Modus verwendet werden
Vorzüge: