Transport-Produktkatalog
Hier finden Sie elektronische Komponenten für Lkw, Busse, Bau-, Landwirtschafts-, Schifffahrts-, Materialtransport-, Freizeit- und Schifffahrtsfahrzeuge.

Verwenden Sie Auto verschraubte Sicherung zum Schutz vor Überstrom und Kurzschluss in Hochstromanwendungen. Die Sicherungen CF8, MEGA,® MIDI® und ZCASE® von Littelfuse sind für den Einsatz in elektrischen Systemen mit 32 V, 58 V, 70 V, 80 V und 120 V ausgelegt und können auch als Sicherungen für Batterieklemmen verwendet werden. Wir bieten die meisten unserer verschraubbaren Sicherungen auch mit zwei, einem oder ohne Montagebohrungen an, um ein möglichst breites Anwendungsspektrum zu ermöglichen.