Intelligente Stromzähler geben Gebäudemanagern Einblick und Kontrolle über den Energieverbrauch. Littelfuse stellt die Halbleiterrelais

Halbleiterrelais
OptoMOS®-Halbleiterrelais ermöglichen ein schnelles, zuverlässiges und prellfreies Umschalten von elektrischen Stromsystemen, die Wechselstrom verwenden und hohe Lasten tragen. Littelfuse bietet diese halbleiterbasierten Relais in kompakten Designs an, die sich für die Montage auf Leiterplatten eignen und eine minimale Wärmeabführung erfordern. Unsere Halbleiterrelais sind der ideale Ersatz für Reedrelais und elektromechanische Relais.
Unterkategorien unter Halbleiterrelais
Halbleiterrelais-Teile
Halbleiterrelais Anwendungen


Bei der Gestaltung von Aufzugskabinen muss ein Gleichgewicht zwischen dem einfachen Einstieg und der Nutzung durch die Fahrgäste und der eingeschränkten Nutzung der elektrischen Systeme gefunden werden. Alle Stromkreise und

Jedes Subsystem, aus dem eine Videotürklingel besteht, benötigt einen Überstrom-, Überspannungs- und ESD-Schutz. Littelfuse liefert, wie in diesem Block zu sehen

Ein Beatmungsgerät darf nicht ausfallen. Komponenten, die Littelfuse zur Verfügung stellt, um diesen Grad an Zuverlässigkeit zu gewährleisten, werden in einem Blockdiagramm angezeigt. Unsere Lösungen

Littelfuse provides advanced circuit protection and sensing solutions for Li-ion battery systems in two-and three-wheeler electric vehicles. Das

Drahtlose Überwachungskameras benötigen Temperatursensoren und ESD-Schutz, was kabelgebundene Sicherheitskameras nicht bieten. Blockdiagramme veranschaulichen, wie Littelfuse