Geschwindigkeitssensoren
Drehzahl- und Positionssensoren von Littelfuse werden meist verwendet, um Daten über die Leistung von Rädern, Getrieben und Nockenwellen zu sammeln und diese Informationen mit Steuermodulen zu teilen. Unsere Sensoren verwenden magnetische Aktuatoren, die an einem rotierenden Teil befestigt werden. Die Nutzung des Hall-Effekts ermöglicht eine berührungslose Überwachung und sorgt für eine lange Lebensdauer des Sensors, indem er Reibung eliminiert. Wir bieten gebrauchsfertige und kundenspezifische Sensoren an. Die Geräte können auch in industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. zur Anpassung der Geschwindigkeit von Förderbändern.