Netzteile und Ladekabel

In diesem Blockdiagramm werden effiziente, platzsparende Lösungen von Littelfuse für kabellose Ladesysteme, Netzteile und Ladekabel angezeigt. Zu den Optionen, um die Anzahl der Komponenten ohne Leistungseinbußen zu reduzieren, gehören MOSFETs für die Stromumwandlung und Schottky-Diodengleichrichter für die Stromausgabe. Wir stellen auch digitale Temperaturanzeigen her, um thermische Schäden an Kabelsteckern zu vermeiden.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:443, 215, 373
Eigenschaften:Entspricht den UL/IEC-Normen; niedriger Innenwiderstand; Option zur Oberflächenmontage; Vibrationsbeständig
Vorzüge:Die Option der Oberflächenmontage verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch die Einhaltung gesetzlicher Sicherheitsstandards wie UL/IEC

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Niedriger On-Widerstand und niedrige Gate-Ladung
Vorzüge:Höhere Effizienz und Platzersparnis

Technologie:
Produktserie:P6KE, P6SMB
Eigenschaften:600 W Spitzenimpulsfähigkeit; schnelle Reaktionszeit (weniger als 1 PS); kompatibel mit dem hohen Reflow-Temperaturprofil (260 C, 40 s)
Vorzüge:Verbessert die Systemzuverlässigkeit durch Schutz der Komponenten vor Transienten in Stromleitungen

Technologie:
Produktserie:SETP0805-100-CC
Eigenschaften:Schnelle Reaktion auf thermische Ereignisse; kleiner Formfaktor; Null-IR-Verlustbeitrag; schützt Systeme mit einer Nennleistung von 100 W oder höher
Vorzüge:Trägt zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und des Benutzererlebnisses bei, indem das Risiko thermischer Schäden verringert wird. einfache Integration in bestehende USB-C-Systeme