eCall
Nutzfahrzeuge und Personenfahrzeuge, die mit eCall ausgestattet sind, alarmieren automatisch die Rettungskräfte, wenn sie einen Unfall haben. Ein Blockdiagramm zeigt die elektronischen Lösungen, die Littelfuse für diese Sicherheitssysteme bereitstellt. Am wichtigsten ist vielleicht, dass wir TVS-Dioden, Polymer-ESD-Entstörer, Silizium-ESD-Entstörer und Diodenarrays herstellen, die dazu beitragen, dass Kommunikationssignale stark und frei von Verzerrungen bleiben.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Extrem niedrige VF; hohe Temperaturbeständigkeit; geringe Leckage; niedrige Vorwärtsspannung auf 100 V und 10 A |
| Vorzüge: | Ermöglicht das Design hocheffizienter Netzteile durch Eliminierung von Umpolungsbedingungen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | AEC-Q200-qualifiziert; Kleine Stellfläche: Größe 2029/1812 |
| Vorzüge: | Erfüllt Auto-Normen; Kompaktes Design |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AQ24COM-02 |
| Eigenschaften: | AEC-Q101-qualifiziert; erfüllt die unter IEC 61000-4-2, ISO10605 spezifizierten ESD-Schutzstufen; Geringer Leckstrom und Klemmspannung |
| Vorzüge: | Gewährleistet die Zuverlässigkeit der Geräte ohne Leistungseinbußen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AXGD |
| Eigenschaften: | AEC-Q-qualifiziert; geringe Kapazität; geringer Leckstrom; Kleiner Formfaktor |
| Vorzüge: | Aufrechterhaltung der Signalintegrität durch Minimierung von Signalverzerrungen; Reduziert Spannungsüberschreitung und vereinfacht das PCB-Design |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AQ1005 |
| Eigenschaften: | Geringe Kapazität 30 pF; Leckstrom (0.1 ? A); SOD882 mit kleinem Formfaktor |
| Vorzüge: | Klemmtransiente Spannung auf ein sicheres Niveau, um katastrophale Ausfälle zu vermeiden; Kompaktes Design |
Produktkategorien
TVS-Diodenarrays
TVS-Diodenarrays schützen Elektronik vor Schäden durch transiente Überspannungen und elektrostatische Entladungen (ESDs). Littelfuse bietet eine Vielzahl dieser Überspannungsschutzgeräte (SPD) als SOIC-, DIP-, Flipchip- und andere Designs an. Unsere Blitz-SPDs leiten massive Spannungsstöße von Blitzeinschlägen an Geräten im Freien auf den Boden weiter. Unsere TVS-Dioden mit extrem niedriger Kapazität bieten ESD-Schutz für Datenports und Kabel. Wir stellen auch SPDs speziell für Auto-Anwendungen her. Finden Sie Ihre Lösung in unserem Auswahlleitfaden für Produkte für den Stromkreisschutz.
Schottky (Si/SiC)
Silizium-Schottky-Diodengleichrichter erzeugen sehr geringe Durchlassspannungen, während sie als Wechselstromschalter in Leistungswandlern und Schaltnetzteilen dienen. Die Geräte können auch verwendet werden, um den Stromfluss zu anderen Schutzdioden zu steuern. Littelfuse stellt fast 100 Arten von Silizium-Schottky-Dioden her. Konsultieren Sie unseren Leistungshalbleiter-Produktkatalog, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Kfz-SMD-Sicherungen
Kfz-SMD-Sicherungen erfüllen die gleichen Überstromschutz-Funktionen wie Auto-Kfz-Flachsicherungen. Der Unterschied bei SMD-Kfz-Sicherungen liegt in ihrer Konfiguration. Kompakt und optimiert für die Montage auf der Oberfläche von Leiterplatten, bieten SMD-Kfz-Sicherungen Gewichtseinsparungen ohne Kompromisse beim Schutz der Schaltkreise.
Polymer ESD-Entstörer
Polymer ESD-Entstörer schützen Elektronik und Menschen vor schädlichen elektrostatischen Entladungen und anderen transienten Überspannungen wie Blitzeinschlägen. Littelfuse stellt bidirektionalen ESD-Schutz für Kabel, Datenanschlüsse, USB-Sticks, Mobiltelefone, LCD- und Plasmabildschirme sowie Antennensysteme her. Wir produzieren auch XTREME-GUARD® ESD-Schutz für Überspannungsschutzanwendungen in der Automobilindustrie, ESD-Entstörer sind robust genug, um Tausenden von Stößen pro Stunde über Jahre hinweg standzuhalten und gewährleisten eine sichere und zuverlässige Funktion elektronischer Geräte aller Art.
Varistoren
Varistoren bieten Schutz vor transienten Überspannungen in Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, Haushaltsgeräten, Telekommunikationsgeräten und Computern. Die Überspannungsschutzgeräte schützen Halbleiter und andere Komponenten vor Schäden durch Blitzschlag und elektrostatische Entladungen. Littelfuse produziert Metalloxid-Varistoren (MOVs) in oberflächenmontierbaren, thermisch geschützten und radial bedrahteten Konfigurationen. Neben AUMOV-, UltraMOV®- und TMOV-Geräten®® entwickeln wir auch spezielle Varistoren nach Kundenspezifikation.
PolySwitch® Rückstellbare PPTC-Geräte
PolySwitch® PPTC resettable fuses from Littelfuse provide reliable overcurrent protection for automotive, telecom, and power supply applications. These solid-state PPTC fuses, also called poly fuses, raise resistance as they heat to limit current. Options include surface-mount, radial-leaded, bladed, and battery-strap devices.
TVS-Dioden
Überspannungsableiter-Dioden (TVS-Dioden) schützen vor Schäden durch Überspannungsereignisse, indem sie innerhalb von Pikosekunden reagieren und den Strom auf Masse umleiten. Das klassische Beispiel für den Einsatz von TVS-Dioden ist der Schutz von Telekommunikationsgeräten im Außenbereich vor Blitzeinschlägen. Littelfuse produziert dafür oberflächenmontierbare und bedrahtete Dioden und TVS-Diodenarrays sowie TVS-Dioden für Autos, persönliche Elektronik, Datenkabel und Haushaltsgeräte. Konsultieren Sie unseren Auswahlleitfaden für Stromkreisschutz, um Ihre Suche nach einer Lösung zu erleichtern.