Blitzschlag - Scheinwerfer/Rückleuchten
Scheinwerfer, Rückleuchten und Blinker von Elektrofahrzeugen sind komplexe elektrische Systeme. In diesem Blockdiagramm finden Sie Produkte von Littelfuse, die zum Schutz und zur Optimierung der Leistung von LED- und Halogenlampen für den Außenbereich beitragen. Wir bieten Schottky-Dioden, die als Gleichrichter für Stromversorgungen dienen, LED-Schutz, der Ausfälle im offenen Stromkreis verhindert, und Diodenarrays, die das Signalrauschen von ESDs minimieren.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Hohe Temperaturbeständigkeit, geringer Leckstrom, geringer Durchlassspannungsabfall, bis zu 100 V und 10 A |
| Vorzüge: |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AQ24COM-01 |
| Eigenschaften: | Industriestandard-Lösung für ESD- und Überspannungsschutz für den LIN-Bus |
| Vorzüge: |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AQ1005 |
| Eigenschaften: | Allgemein einsetzbare ESD-Dioden in mehreren Gehäuseoptionen mit einer ESD-Fähigkeit von 30 kV |
| Vorzüge: |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | TLS |
| Eigenschaften: | Zuverlässiger Schalter liefert echtes haptisches und akustisches Feedback |
| Vorzüge: |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | 501A |
| Eigenschaften: | Hohe I2t SMD-Sicherung mit Nennwerten von bis zu 32 V und 20 A |
| Vorzüge: |