Intelligente Stromzähler geben Gebäudemanagern Einblick und Kontrolle über den Energieverbrauch. Littelfuse stellt die Halbleiterrelais

Temperatursensoren
Littelfuse bietet ein breites Portfolio an Thermistoren, Widerstandstemperaturfühlern (RTD), digitalen Temperaturanzeigen sowie Sonden und Baugruppen für eine Vielzahl anspruchsvoller Temperaturmessanwendungen. Littelfuse hat sich auch auf die Entwicklung kundenspezifischer NTC-Thermistoren und RTD-Sensoren spezialisiert, um den einzigartigen Systemanforderungen gerecht zu werden. Jeder Temperatursensortyp hat seine eigenen Funktionsprinzipien, Merkmale, Vorteile, Überlegungen und Einschränkungen für eine optimale Nutzung. Zu den gängigen Anwendungen gehören HVAC-R, erneuerbare Energien, Haushaltsgeräte, Lebensmittelservice, Medizin und mehr.
Unterkategorien unter Temperatursensoren
Temperatursensoren Anwendungen


Von Türen bis hin zu Kompressoren bietet Littelfuse elektronische Komponenten für Kühlschränke. Ein Blockschaltbild zeigt, wie unsere Temperaturfühler, Reed

Der Betrieb von Wärmepumpen mit maximaler Effizienz sorgt für den Komfort der Gebäudenutzer und spart Geld. Konsultieren Sie dieses Blockdiagramm, um zu identifizieren

Hocheffiziente und langlebige Warmwasserbereiter verwenden leistungsstarke elektronische Komponenten. Verlassen Sie sich auf Littelfuse, wenn es um Schütze, Kondensatoren,

Führende OEMs vertrauen bei kritischen elektronischen Komponenten von HLK-Geräten auf Littelfuse. Wir entwickeln das breiteste Portfolio an Geräten zum Schutz

Verlassen Sie sich darauf, dass Littelfuse zuverlässige Elektroniklösungen für jede Komponente eines drahtlosen Ladesystems für Elektroautos, Busse und Elektroautos liefert.
Ressourcen für Temperatursensoren
Temperatursensoren Produkte im Blickpunkt
Temperatursensoren Informationszentrum
Was sind Temperatursensoren?
Ein Temperatursensor ist ein Gerät, das die durchschnittliche Wärme oder Wärmeenergie in einem Medium erfasst, misst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Heute gibt es eine Vielzahl von Temperaturmessgeräten. Littelfuse bietet weltweit eine breite Palette an Thermistoren, Widerstandstemperatursensoren (RTDs), digitalen Temperaturanzeigen sowie Sensoren und Baugruppen für Temperaturmessanwendungen an.
Wie funktionieren Temperatursensoren?
Jeder Temperatursensortyp hat seine eigenen Funktionsprinzipien, Merkmale, Vorteile, Überlegungen und Einschränkungen für eine optimale Nutzung.
Thermistoren (NTCs und PTCs)
- Thermistoren sind thermisch empfindliche Widerstände, deren Hauptfunktion darin besteht, eine große, vorhersagbare und präzise Änderung des elektrischen Widerstands zu zeigen, wenn sie einer entsprechenden Änderung der Körpertemperatur ausgesetzt werden.
- Thermistoren mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC) zeigen eine Abnahme des elektrischen Widerstands, wenn sie einer Erhöhung der Körpertemperatur ausgesetzt werden.
- Kaltleiter (PTC) zeigen einen Anstieg des elektrischen Widerstandes, wenn sie einer Erhöhung der Körpertemperatur ausgesetzt werden.
- Aufgrund der vorhersagbaren Eigenschaften und ihrer ausgezeichneten Langzeitstabilität gelten kostengünstige Thermistoren allgemein als die vorteilhaftesten Sensoren für viele Anwendungen, einschließlich der Temperaturmessung und -regelung.
RTDs
- Platin-Widerstandstemperatursensoren (RTDs) sind Temperatursensoren, die eine positive, vorhersagbare und nahezu lineare Widerstandsänderung aufweisen, wenn sie einer entsprechenden Änderung der Körpertemperatur ausgesetzt werden.
- Der nahezu lineare Ausgang, der für die präzise Messung der Temperatur über einen enormen Bereich erforderlich ist, macht RTDs ideal für speziellere Anwendungen, die eine sehr hohe Genauigkeit (z. B. 0,06 %/0,15 °C) oder ein hohes Maß an Präzision erfordern.
Digitale Temperaturanzeigen
- Digitale Temperaturanzeigen haben ein positives Verhältnis zwischen Widerstand und Temperatur. Die Reaktion ähnelt einem digitalen Signal. Unterhalb der Auslösetemperatur ist der Widerstand niedrig, oberhalb der Auslösetemperatur - sehr hoch.
- Diese digitale Antwort ist ideal für Anwendungen, bei denen man wissen muss, ob die Temperatur einen bestimmten Wert überschritten hat. Bei der digitalen Antwort entfällt die Notwendigkeit einer Analog-Digital-Konvertierung, wodurch Designer sowohl Zeit als auch Platz einsparen können.
Kann ich Temperatursensoren anpassen?
Modifikationen an bestehenden Standardproduktpaketen sind möglich, wie z. B. das Hinzufügen von Steckverbindern oder das Anpassen der Kabelgröße oder -länge, sowie spezielle Widerstands-Temperatur-(R-T)-Kurven, R-T-Kurvenanpassung und kundenspezifische Kabelgestaltung und Biegung für einzelne Thermistoren. Darüber hinaus stehen Ihnen die folgenden Optionen und Dienstleistungen zur Verfügung.
- Komplette kundenspezifische Sensorpakete, einschließlich feuchtigkeitsbeständiger Ausführungen
- Kundenspezifische Widerstands-Temperatur-Eigenschaften (R-T)
- Besondere Widerstandstoleranz oder Temperaturgenauigkeit innerhalb bestimmter Temperaturbereiche
- Sensorelement-Design für beste Langzeitstabilität
- Schnelle Prototypentwicklung und schnelle Umsetzung von Einzelteilen einschließlich 3D gedruckter Teile
- Prototyp-Einheiten mithilfe von Prototypwerkzeugen
- Testoptionen für Zuverlässigkeit/Validierung
- Vollständig entwickelte, produktionstaugliche Sensoren und Werkzeuge
Typische Anwendungen für Temperatursensoren
Temperatursensoren finden Anwendung in verschiedenen Märkten.
HVAC/R
- Klimatisierung für Privat- und Gewerbebereiche
- Kaltwassersysteme
- Temperatursensoren für den Außenbereich
- Instant-Warmwasserbereiter
- Kondensator-, Verdampfer- und Kanalsensoren
Erneuerbare Energie
- Wasserstoff-Brennstoffzellen-Sensoren
- Batterie-Tankanzeigen
- Solarmodul
- Geothermisch
- Energiespeichersysteme für Akkus
- Solar-Umrichter
Haushaltsgeräte
- Ofentemperaturregelung
- Waschmaschinen
- Wäschetrockner
- Warmwasserbereiter
- Kühl-/Gefrierschränke für Verbraucher
Gastronomie
- Kommerzielle Kaffeemaschinen
- Heiß-/Kaltgetränkespender
- Lebensmittel-Thermometer
- Begehbare und Reach-in-Kühlschränke/Gefrierschränke
- Temperaturgeregelte Vitrinen
Medizinischer Bereich
- Blutanalysegeräte
- Säuglingsbrutkästen
- Hauttemperaturmonitore
- Hämodialysegeräte
- Patientenerwärmung