持続可能で接続性の高い、より安全な世界を実現するために

hand holding cordless water pick

成功事例

Smart Protection for Smarter Flossers

A health care OEM designing a compact, USB-C rechargeable water flosser needed to manage overcurrent, overheating, and moisture risks—without compromising space or safety.

次世代コードレスドリルベースボールカード

成功事例

密閉型タクタイルスイッチが信頼性を強化

ある電動工具メーカーは、次世代コードレスドリルのバッテリー残量インジケーターの動作を目的に、耐久性に優れた小型スイッチを探していました。

USB-Cポートベースボールカード

成功事例

TVSダイオードFortify USB-Cポート

ある大手ノートパソコンメーカーは、シグナルインテグリティを損なったり、基板スペースを過剰に消費したりすることなく、ESDやサージ、その他過渡現象からUSBタイプCポートを保護する方法を模索していました。

教育とインセット

ヒートシンクサイズ決定方法

技術情報

2025年11月17日

工業用ソリッドステートリレーのヒートシンクサイズ決定方法

このガイドは、実用的な熱処理方法を用いたパネル実装型SSRに適したヒートシンクの選定にご活用頂けます。

ヒューズ選定クイックガイド

選定ガイド

2025年11月17日

ヒューズ選定クイックガイド

電子機器アプリケーションに適したヒューズをご選定ください。

に出展
4月
14-16
2026

に出展

Littelfuse provides electronics protection and electrical wiring interconnect systems for many mission critical systems.

PCIM ヨーロッパ 2026
6 月
9-11
2026

PCIM ヨーロッパ 2026

PCIM Europeは、パワーエレクトロニクス、インテリジェントモーション、再生可能エネルギー、エネルギー管理に関する世界有数の展示会およびカンファレンスです。

2026年3月31日

New High-Reliability 15 kW and 30 kW SMT TVS Diodes Deliver DO-160 Level 5 Lightning Protection

Littelfuse expands its high-reliability TVS diode portfolio with compact SPD4-1 surface-mount devices engineered for avionics, military, and other...

2026年3月24日

Littelfuse to Host 2026 Investor Day

安全かつ効率的な電気エネルギー伝送を可能にするスマートソリューション開発のリーダーである Littelfuse, Inc.(NASDAQ: LFUS)は本日、...