Mikro-Wechselrichter
Mikrowechselrichter werden auf PV-Modulen installiert, um Gleichstrom in Wechselstrom für Übertragungsleitungen umzuwandeln. Dieses Blockdiagramm zeigt Komponenten, die Littelfuse für Mikrowechselrichter herstellt. Zu den verfügbaren Produkten gehören MOSFET-Invers-DC-Wandler, SiC-Schottky-Diodengleichrichter, IGBT-Wechselrichter und TVS-Dioden zum Stoppen der Umpolung. Wir bieten auch viele Lösungen für den Stromkreisschutz an.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | RDS mit extrem niedrigem Einschaltwiderstand; hohe Stoßstrombelastbarkeit; Schnelle Körperdiode |
| Vorzüge: | Hohe Leistungsdichte; einfach zu montieren; platzsparend |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Hohes ableitvermögen; vernachlässigbarer Sperrverzögerungsstrom; Tj = 175 ? C |
| Vorzüge: | Reduziert Schaltverluste; erhöht die Systemeffizienz, die Zuverlässigkeit und das Wärmemanagement |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Niedrige Vsat, niedriges Eon/Eoff, hohe Stoßstromfähigkeit; positiver Wärmekoeffizient von VCE(sat) |
| Vorzüge: | Reduzierter thermischer Widerstand; geringe Energieverluste; schnelles Umschalten |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Enge Toleranz; kleiner Formfaktor; Schnelle thermische Reaktion |
| Vorzüge: | Zwei Ausgänge sorgen für platzsparendes Design; niedrige Anfälligkeit für Latch-up; Anstiegs-/Abfallzeiten <10 ns |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Geringe Kapazität von 2,5 pF; Niedriger Leckstrom von 0,1 ?A; kleiner Formfaktor |
| Vorzüge: | Minimiert Signalverzerrungen; reduziert Spannungsüberschreitung und vereinfacht das PCB-Design |
Produktkategorien
TVS-Diodenarrays
TVS-Diodenarrays schützen Elektronik vor Schäden durch transiente Überspannungen und elektrostatische Entladungen (ESDs). Littelfuse bietet eine Vielzahl dieser Überspannungsschutzgeräte (SPD) als SOIC-, DIP-, Flipchip- und andere Designs an. Unsere Blitz-SPDs leiten massive Spannungsstöße von Blitzeinschlägen an Geräten im Freien auf den Boden weiter. Unsere TVS-Dioden mit extrem niedriger Kapazität bieten ESD-Schutz für Datenports und Kabel. Wir stellen auch SPDs speziell für Auto-Anwendungen her. Finden Sie Ihre Lösung in unserem Auswahlleitfaden für Produkte für den Stromkreisschutz.
Schottky (Si/SiC)
Silizium-Schottky-Diodengleichrichter erzeugen sehr geringe Durchlassspannungen, während sie als Wechselstromschalter in Leistungswandlern und Schaltnetzteilen dienen. Die Geräte können auch verwendet werden, um den Stromfluss zu anderen Schutzdioden zu steuern. Littelfuse stellt fast 100 Arten von Silizium-Schottky-Dioden her. Konsultieren Sie unseren Leistungshalbleiter-Produktkatalog, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Feinsicherungen: Typen und Größen
Littelfuse bietet zuverlässigen Überstromschutz durch unsere große Auswahl an verschiedenen Feinsicherungen und -größen. Wir bieten zuverlässige Lösungen für Anwendungen wie Auto, Landwirtschaft, Industrie, Stromerzeugung, Rechenzentren und Wohnsysteme. Diese Sicherungen sind in einer Vielzahl von Feinsicherungen und Nennstromstärken erhältlich und erfüllen sowohl Standard- als auch Spezialanforderungen. Verschiedene Arten von Feinsicherungen, wie flinke, mittelträge und träge, eignen sich ideal für spezifische Anwendungsanforderungen. Beispielsweise verwenden Auto-Feinsicherungen häufig farbcodierte thermoplastische Gehäuse, während Solarstromanlagen Sicherungen mit Glasgehäuse verwenden können. Die Wahl des richtigen Typs gewährleistet einen angemessenen Stromkreisschutz und eine ordnungsgemäße Systemleistung.
Gate-Treiber, integrierte Schaltung, IGBT-Treiber
Littelfuse bietet fortschrittliche Gate-Treiber-ICs zur Optimierung der Schaltleistung von IGBTs, MOSFETs und SiC-MOSFETs in der Leistungselektronik. Unsere Gate-Treiber-Lösungen umfassen IGBT-Treiber und optisch isolierte Gate-Treiber, die für schnelles Abschalten und hocheffiziente Steuerung entwickelt wurden. Unsere Gate-Treiber sind ideal für den Einsatz in Umrichtern, Gleichrichtern und anderen Halbleiteranwendungen geeignet und gewährleisten einen präzisen und zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.
Varistoren
Varistoren bieten Schutz vor transienten Überspannungen in Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, Haushaltsgeräten, Telekommunikationsgeräten und Computern. Die Überspannungsschutzgeräte schützen Halbleiter und andere Komponenten vor Schäden durch Blitzschlag und elektrostatische Entladungen. Littelfuse produziert Metalloxid-Varistoren (MOVs) in oberflächenmontierbaren, thermisch geschützten und radial bedrahteten Konfigurationen. Neben AUMOV-, UltraMOV®- und TMOV-Geräten®® entwickeln wir auch spezielle Varistoren nach Kundenspezifikation.
MOSFET-Module
MOSFET-Module kombinieren schnelle Recovery-Dioden mit Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren. Die daraus resultierenden Halbleiterschalter zeichnen sich durch einen geringen Widerstand und eine ausgezeichnete dv/dt-Robustheit aus. Dadurch eignen sich die Geräte gut für Hochgeschwindigkeits-Schaltvorgänge bei geringer Geräusch- und Wärmeentwicklung. Littelfuse bietet über seine Tochtergesellschaft IXYS verschiedene Typen von MOSFET-Modulen in Einzel-, Doppel-, Halbbrücken-, Phasenzweig-, Dreifachphasenzweig-, Sixpack- und Trench-Konfigurationen an.
MOSFETs , Power MOSFETs, and Packages
Littelfuse bietet ein umfassendes Sortiment an Silizium- und Siliziumkarbid-MOSFETs, die für hocheffiziente Stromumwandlung, Schalten und Leistungsfaktorkorrektur (PFC) entwickelt wurden. Unser Portfolio umfasst diskrete Leistungs-MOSFETs und MOSFET-Module, die für Gleichrichter, Wechselrichter und PFC-Schaltungen geeignet sind. Mit einer großen Auswahl an MOSFET-Gehäusen und -Konfigurationen bieten wir sowohl Standard- als auch kundenspezifische Lösungen, um die einzigartigen Anforderungen industrieller und kommerzieller Stromversorgungssysteme zu erfüllen.
NTC – Diskrete Sensoren
Littelfuse bietet eine Vielzahl von diskreten NTC-Sensoren (Negative Temperature Coefficient) und Thermistoren für Anwendungen zur Temperaturerfassung, Temperaturmessung und Prozesssteuerung an. Unser Portfolio an NTC-Sensoren und -Thermistoren umfasst Bare-Chip-, epoxidbeschichtete, glasummantelte Chips und oberflächenmontierbare Geräte. Alle zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, langfristige Zuverlässigkeit, Stabilität und vorhersehbare Leistung in anspruchsvollen Umgebungen aus.
TVS-Dioden
Überspannungsableiter-Dioden (TVS-Dioden) schützen vor Schäden durch Überspannungsereignisse, indem sie innerhalb von Pikosekunden reagieren und den Strom auf Masse umleiten. Das klassische Beispiel für den Einsatz von TVS-Dioden ist der Schutz von Telekommunikationsgeräten im Außenbereich vor Blitzeinschlägen. Littelfuse produziert dafür oberflächenmontierbare und bedrahtete Dioden und TVS-Diodenarrays sowie TVS-Dioden für Autos, persönliche Elektronik, Datenkabel und Haushaltsgeräte. Konsultieren Sie unseren Auswahlleitfaden für Stromkreisschutz, um Ihre Suche nach einer Lösung zu erleichtern.