Dreiphasige Brücken - MOSFET-Module

Dreiphasige Brückengleichrichter bieten flexible Optionen, wenn Anwendungen Halbleiterschalter erfordern, die als AC/DC-Wandler, Schaltnetzteile oder elektrische Bremseinheiten fungieren können. IXYS, eine Tochtergesellschaft von Littelfuse, stellt verschiedene Typen von dreiphasigen Brückengleichrichtern mit Standard- oder schnellen Dioden her. Ein Satz Gleichrichtermodule umfasst Punch-Through-IGBTs und optionale Thermistoren zur Optimierung der Bremsleistung von Elektromotoren. Ein weiterer Satz von Gleichrichtermodulen umfasst Soft-Start-Thyristoren, die elektromagnetische Störungen reduzieren.
- Erhältlich mit maximaler wiederkehrender Sperrspannung (Vrrm) zwischen 600 V und 2,2 kV
- Erhältlich mit typischen Nennströmen von 15 A bis 360 A
- Isolationsspannungen von 3 kVrms oder 3,6 kVrms
- RoHS-konform
- Sehr geringe Durchlassspannungen
- Sehr geringer Leckstrom
- Niedrige Schwellenspannungen senken den Betriebsleistungsbedarf
- Planare passivierte Chips verstärken die Isolierung
- Direkte kupfergebundene keramische Grundplatten optimieren das Wärmeübertragungsverhalten
- Lötbare Pins erleichtern die Montage auf Leiterplatten
- Kann auch mit zwei Schrauben montiert werden
- Internationale Standard-Packages