Auswahlleitfaden für Magnete und Relais
Laden Sie einen Leitfaden zur Auswahl von Littelfuse Halbleiterrelais und Magnetventilen für Anwendungen in Nutzfahrzeugen, der Industrie und der Unterhaltungselektronik herunter.

Alle Magnetventile, die Littelfuse für Nutzfahrzeuge herstellt, dienen als Steuerrelais. Unsere Magnetventile fungieren als Ein-Aus-Schalter für Anlasser, Motoren, Dach- und Türleuchten. Andere Magnetventile öffnen und schließen Ventile, aktivieren und lösen Motorbremsen und sichern und lösen Verriegelungen. Wir stellen mechanische Magnetspulen und Halbleiterrelais her. Auf unserer Website finden Sie die Lösung, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
„Schließen“ und „Unterbrechen“ sind Begriffe, die für jede Schaltsituation gelten, insbesondere aber für Elektromagnete mit intermittierender Belastung, bei denen die Hitzeentwicklung zum Ausfall des Bauteils führen kann. Schließen und Unterbrechen sind Bewertungen. Eine bestimmte Komponente, wie z. B. eine Magnetspule, kann für den Betrieb bei einer bestimmten Stromstärke und Spannung ausgelegt sein, die nicht überschritten werden sollte.
Schließen ist, wenn der Schalter (oder Magnetventil) eingeschaltet wird (der Stromkreis ist „geschlossen“), und Unterbrechen ist, wenn der Schalter ausgeschaltet wird (der Stromkreis ist „unterbrochen“). Solche Werte müssen mit einem Instrument, z. B. einem Messgerät, überprüft werden. Beachten Sie auch, dass Elektromagnete mit intermittierendem Betrieb eine Begrenzung hinsichtlich der Zeit (Tastverhältnis) haben, in der sie eingeschaltet bleiben können, und der Zeit, die sie benötigen, um sich zu erholen (um die Wärmeableitung zu ermöglichen).
Littelfuse übernahm Cole Hersee im Jahr 2010, um seinen Kunden ein umfangreicheres Produktportfolio für den Nutzfahrzeugmarkt anbieten zu können. Seit der Gründung von Cole Hersee im Jahr 1924 ist das Unternehmen Pionier und Marktführer in der Entwicklung von hochleistungsfähigen elektrischen Produkten für die Fahrzeugindustrie und hat sich einen Ruf für Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis erworben. Cole Hersee hat an vielen grundlegenden Industriestandards mitgewirkt und ist ein bevorzugter Lieferant von über 2000 zuverlässigen Fahrzeugprodukten und Zubehör.
Die Produkte der Marke Littelfuse Cole Hersee sind als Standardprodukte oder als Sonderanfertigungen erhältlich, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten zu besprechen. Unsere Ingenieure stehen zur Verfügung, um von Grund auf die beste Lösung für Ihre Anwendung zu entwickeln.