セントラルインバータ
太陽光発電所では、セントラルインバータがPVパネルからの直流を送電線の交流に変換します。リテルヒューズがこれらのユニットに供給できるコンポーネントのブロック図を示します。入出力回路を保護するインラインヒューズ、UL 定格パワーヒューズ、サージ保護デバイスを製造しています。また、MOSFETおよびSiCダイオードDC-DCコンバータ、IGBTインバータ、DCディスコネクトスイッチも提供しています。
ブロック図
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 高速スイッチング時間、超低 RDS(on) |
| 利点: | 高電力密度、取り付けが簡単、省スペース |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 頑丈な設計、低EMI、低VCE(SAT) |
| 利点: | 低消費電力と高速応答 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 極めて高い限流性能。コンパクトなサイズ。遮断定格 200 kA |
| 利点: | 短絡電流による装置へのダメージを軽減。コンパクト設計 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 調節可能なピックアップ(30-5,000 mA)、周波数範囲(0-90 Hz、20-6,000 Hz) |
| 利点: | 調節可能なトリップ設定により、幅広い低レベル保護とシステムコーディネーションを提供 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | SE-601 |
| 特長: | 調節可能なピックアップEL-731(30-5,000 mA);SE-601(1-20 mA) |
| 利点: | 調節可能なトリップ設定により、幅広い低レベル保護を提供 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 極めて低いゲート電荷と出力キャパシタンス超低オン抵抗 |
| 利点: | 高周波アプリケーション向けに最適化、高電力密度、取り付けが簡単、省スペース |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | SP3130 |
| 特長: | 各I/Oあたり1.0pFの低キャパシタンス |
| 利点: | より小型のフォームファクタとマルチライン保護による設計の容易さ |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | SP712、 SM712、 SP2555NUTG |
| 特長: | 2.5pFの低キャパシタンス、0.1Aの低リーク電流、スモールフォームファクタ |
| 利点: | 信号の歪みを最小限に抑え、電圧のオーバーシュートを低減し、よりシンプルなPCB設計を実現 |