Elektrische Systeme und Sicherheit

Gebäudelösungen​​​​​​​_Elektrisches Systems_Hero Image_L2_Mann, der einen Sensor installiert

Schutz von Gebäudenutzern und elektrischen Systemen

Erhöhen Sie die Sicherheit und erhalten Sie eine zentrale Steuerung der elektrischen Systeme von Gebäuden durch den Einsatz von Rauch- und Wärmemeldern, intelligenten Steckdosen und LED-Lichtdimmer-Lösungen von Littelfuse. Wir stellen Sensoren für die Branderkennung, Relais für Alarme sowie SPDs vom Typ 1 und Typ 2 zum Schutz von Systemen vor Blitzeinschlägen her. Wir produzieren auch Teile für AFCI-, GFCI- und RCD-Steckdosen, um Lichtbögen, Stöße und Überspannungen zu vermeiden.

weiße AFCI-GFCI-RCD_outlets-Schalter

AFCI/GFCI/RCD-Ausgänge und -Schalter

GFCI-Steckdosen, AFCI-Steckdosen und FI-Schalter sorgen dafür, dass die Lichter brennen. Dieses Blockdiagramm zeigt Komponenten von Littelfuse, die den erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen helfen, Stromkreise zu unterbrechen, wenn Überströme, Lichtbögen oder Fehlerströme auftreten. Neben Thyristoren, die als siliziumgesteuerte Gleichrichter für Auslösestromkreise dienen, stellen wir Metalloxid-Varistoren und TVS-Dioden her, um Stromkreise vor Spannungsstößen zu schützen.

Handdrehender silberner Dimmerknopf

Dimmer

Zu den Leuchtstoff- und LED-Lichtdimmer-Lösungen von Littelfuse gehören MOSFETs und Triacs zum Schalten von Stromstärken. Dieses Blockdiagramm zeigt weitere elektronische Komponenten, die wir liefern können. Wir bieten Gate-Treiber für Halbleiterschalter, Metalloxid-Varistoren und TVS-Dioden zum Schutz von Stromkreisen vor Spannungsstößen und ESD-Entstörer zum Schutz von Personen vor Stromschlägen.

Mobiltelefon an weiße Steckdose angeschlossen

Intelligente Steckdosen

Mit intelligenten Steckdosen können Gebäudeverwalter und Hausbesitzer den Energieverbrauch und Kosten über Smartphones, Tablets oder Sprachassistenten steuern. Ein Blockdiagramm zeigt, mit welchen Produkten von Littelfuse intelligente Steckdosen wie vorgesehen funktionieren. Unsere TVS-Diodenarrays und Polymer-ESD-Entstörer halten Rauschen aus drahtlosen Signalen heraus. Darüber hinaus stellen unsere Schottky-Diodengleichrichter sicher, dass die Stromkreise die Gleichstromleistung erhalten, die sie benötigen.

LED-Licht blubbert

LED-Beleuchtungen

Industrielle, Outdoor- und Wohn-LED-Beleuchtungssysteme erfordern unterschiedliche Anordnungen von elektronischen Komponenten. Blockdiagramme zeigen, wie Littelfuse Lösungen für jedes System bereitstellt. Zu den Optionen gehören Überspannungsableiter und Blitzschutzvorrichtungen speziell für LED-Leuchten sowie AC-LED-Treiber mit Halbleiterschaltern für Gleichrichtung und Blindleistungskompensation.

Rauchmelder mit Rauch

Rauch- und Wärmemelder

Kabelgebundene Rauchmelder und Wärmemelder erfordern zuverlässige Wechselstromversorgungen, hocheffiziente Gleichstromwandler und präzise Temperatursensoren. Littelfuse bietet alle diese elektronischen Komponenten sowie eine Reihe von Sicherungen für den Überstromschutz, Metalloxid-Varistoren und TVS-Dioden für den Überspannungsschutz.

SPD 1-2

SPD Typ 1 und 2

Erhöhen Sie die Sicherheit und Steuerung der elektrischen Systeme von Gebäuden durch den Einsatz von Rauch- und Wärmemeldern, intelligenten Steckdosen und LED-Beleuchtungslösungen von Littelfuse. Wir stellen Sensoren, Relais für Alarme, Dimmer sowie SPDs vom Typ 1 und Typ 2 her, um Systeme vor Blitzeinschlägen zu schützen. Wir produzieren auch Teile für AFCI-, GFCI- und RCD-Auslässe, um Lichtbögen und Stöße zu vermeiden.

Weißer USB-Anschluss

USB-Ausgänge

USB-Anschlüsse vereinfachen und beschleunigen das Aufladen tragbarer elektronischer Geräte. Dieses Blockdiagramm zeigt die elektronischen Komponenten, die Littelfuse für die nächste Generation von USB-Ladegeräten liefern kann. Unsere Lösungen umfassen Schottky-Dioden und MOSFETs mit Gate-Treibern zur Stromgleichrichtung und AC/DC-Leistungsumwandlung. Wir bieten auch NTC-Thermistoren zum Schutz von Batterieeinheiten an.

Stromkreisschutz

UL-Sicherungen von Littelfuse schützen elektrische Systeme vor Überlast und Kurzschluss. Sicherungen von Littelfuse werden aufgrund ihrer höheren Stromstärke, schnelleren Reaktionszeit und einfachen Koordinierung gegenüber Leistungsschaltern bevorzugt. Außerdem ist für sie keine Kalibrierung erforderlich. Mehr erfahren

Vorgefertigte Koordinationspanels bieten eine Komplettlösung für die einfache Beschaffung und Einhaltung von Vorschriften in gewerblichen Gebäuden. POWR-Schalter zur Spannungsauslösung entsprechen den ANSI/ASME-Normen und arbeiten mit Brandschutzsystemen. Mehr erfahren

Schlagschutz für gewerbliche Gebäude

In Gebäuden mit Großküchen oder Strukturen wie Auto-Garagen mit mobilen Geräten erfordert der NEC die Verwendung eines GFCI an dreiphasigen 208-V-Geräten bis zu 100 A. Die Verwendung auf diesen Geräten schützt Ihre Mitarbeiter vor elektrischen Schlägen und gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften. Mehr erfahren

Schutz kritischer Stromversorgungssysteme vor Lichtbögen

Schaltanlagen sind die Lebensader für die Stromversorgung kritischer Systeme in Gebäuden wie Krankenhäusern und Rechenzentren. Ein zuverlässiger Schutz vor Störlichtbogenereignissen ist entscheidend, um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu verbessern und Verletzungen von Personen und Geräten zu vermeiden. Mehr erfahren

Elektrische Systeme und Sicherheits-Ressourcen

Wie Lichtbogen-Relais Ihre Anlage sicherer machen
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

Wie Lichtbogen-Relais Ihre Anlage sicherer machen

Erfahren Sie, wie Littelfuse-Relais Stöße reduzieren und Brände verhindern, indem sie Lichtsensoren einsetzen, um Lichtbögen zu erkennen und Leistungsschalter innerhalb von Mikrosekunden auszulösen.

So schützen Sie Ihre Anlage mit dem industriellen Shock-Block von Littelfuse
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

So schützen Sie Ihre Anlage mit dem industriellen Shock-Block von Littelfuse

See how Littelfuse Shock‑Block products deliver robust GFCI protection to keep your facility safer.

How Arc-Flash Relays Work
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

How Arc-Flash Relays Work

Erfahren Sie mehr über die Funktionen, Eigenschaften und Vorteile der Lichtbogen-Schutz-Relais von Littelfuse.

5 Möglichkeiten, das Risiko eines Lichtbogens zu verringern
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

5 Möglichkeiten, das Risiko eines Lichtbogens zu verringern

Störlichtbogen-Ereignisse sind gefährlich und können potenziell zum Tod von Mitarbeitern führen. Hier sind fünf Möglichkeiten, wie Sie das Risiko von Lichtbögen verringern können.

GFCIs für Gewerbe und Industriell
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

GFCIs für Gewerbe und Industriell

This video provides an overview of how Littelfuse GFCI products protect an array of commercial and industrial environments.

LPS-Video zum Lasttrennschalter
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

LPS-Video zum Lasttrennschalter

Erfahren Sie mehr über unsere kostengünstigen, einfach zu installierenden Paneele, die dazu beitragen, NEC- und ANSI/ASME-Standards für den Brandschutz von Aufzügen zu erfüllen.